UCC21540EVM

チャネル間に 3.3mm のスペースを確保した 5.0kVrms 絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC21540EVM

購入

概要

UCC21540EVM is designed for evaluating UCC21540, which is an isolated dual-channel gate driver with 4-A source and 6-A sink peak current capability. This EVM serves as a reference design for driving power MOSFETs with up to 18V drive voltage, UCC21540 pin function identification, components selection guide and PCB layout example.

特長
  • High-performance isolated driver with input and output interface
  • Ability to test low-voltage datasheet parameters
  • Ability to compare performance of various drivers with compatible pinout
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21540 デュアル入力、DT ピン採用、DW または DWK パッケージ封止、8V UVLO 機能搭載、5.7kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC21540-Q1 車載、8V UVLO 機能搭載、3.3mm のチャネル相互間距離、5.7kVRMS、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21540A 5V UVLO 機能搭載、3.3mm のチャネル相互間距離オプション、5.7kVRMS、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC21540A-Q1 車載、5V UVLO 機能搭載、3.3mm のチャネル相互間距離、5.7kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21541 8V UVLO 機能搭載、デュアル入力、ディセーブル・ピン採用、DW パッケージ封止、5.7kVrms、1.5A/2.5A、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC21542 8V UVLO 機能搭載、3.3mm のチャネル相互間距離オプション、5.7kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21540EVM — チャネル間に 3.3mm のスペースを確保した 5.0kVrms 絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC21540EVM 2018年 7月 27日
データシート UCC2154x 3.3mm のチャネル間隔を確保した 強化絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 12月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ