UCC25600-DESIGN-CALC

無償ツール: UCC25600 を使用したコンバータ用デザイン・カリキュレータ

UCC25600-DESIGN-CALC

概要

The UCC25600 Design Tool is an Excel Spreadsheet based calculation sheet to help design an LLC half bridge converter using UCC25600. The tool helps design the power stage and program the IC setup parameters. The power stage design includes resonant tank, primary and secondary switches and magnetic elements. The IC setup parameters include programming switching frequency, soft start time, and dead time, etc. Also included are current sensing and over current protection.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC25600 8 ピン高性能共振モード LLC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ