UCC27624DGNEVM

UCC27624 デュアルチャネル、30V、5A 高速ローサイド・ゲート・ドライバの評価基板

UCC27624DGNEVM

購入

概要

UCC27624 評価基板 (EVM) は、30V、5A シングルチャネル・ゲート・ドライバを評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートのパラメータを基準としてこのドライバ IC を評価することを目的としています。さまざまな容量性負荷や抵抗性負荷との組み合わせで、ドライバ IC を評価することもできます。この EVM (評価基板) では、ゲート・ドライバの出力電流をより大きくする目的で、ドライバ IC のチャネルを並列配置する構成も採用できます。この EVM (評価基板) は、TO-220 のフットプリントを採用している各種パワー・トランジスタを評価できるように、事前対策を実施済みです。

特長
  • 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ
  • データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
  • 複数の OUTx チャネルを並列配置する対応能力
  • 各種パワー・トランジスタを評価できるように、TO-220 フットプリントのプレースホルダを確保
ローサイド・ドライバ
UCC27624 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ゲート ドライバ UCC27624-Q1 車載、4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27624DGNEVM — UCC27624 evaluation module for dual-channel 30-V, 5-A high-speed low-side gate driver

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCC27624DGNEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) UCC27624 Evaluation Module for DGN Package User's Guide 2022年 9月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ