ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27624

アクティブ

4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 10 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -10 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 10 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -10 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DSD) 8 9 mm² 3 x 3
  • 各チャネルの 5A (代表値) ピーク ソースおよびシンク駆動電流
  • –10V まで扱える入力およびイネーブル ピン
  • -2V (過渡) を扱える出力
  • VDD 電圧の絶対最大値:30 V
  • 4.5V~26V の広い VDD 動作範囲 (UVLO 付き)
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • VDD と無関係な入力スレッショルド (TTL 互換)
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:6ns/10ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 チャネルを並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • SOIC8 および VSSOP8 PowerPAD™ パッケージ オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 各チャネルの 5A (代表値) ピーク ソースおよびシンク駆動電流
  • –10V まで扱える入力およびイネーブル ピン
  • -2V (過渡) を扱える出力
  • VDD 電圧の絶対最大値:30 V
  • 4.5V~26V の広い VDD 動作範囲 (UVLO 付き)
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • VDD と無関係な入力スレッショルド (TTL 互換)
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:6ns/10ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 チャネルを並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • SOIC8 および VSSOP8 PowerPAD™ パッケージ オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃

UCC27624 は、MOSFET、IGBT、SiC、GaN パワー スイッチを効率的に駆動するデュアルチャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC27624 は 5A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。本デバイスの高速伝搬遅延 (代表値 17ns) は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。

UCC27624 は、入力で –10V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システム障害が発生した場合、イネーブル ローにすることで、ゲート ドライバを迅速にシャットオフできます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートにノイズを生じさせます。このノイズがゲート ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。本デバイスは、過渡逆電流と逆電圧への対応能力があるため、電源デバイスやパルス変圧器のゲートのノイズが許容され、ドライバの誤動作を防止できます。

UCC27624 は、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 機能も搭載されており、システムの堅牢性が向上します。パワー デバイスの動作に十分なバイアス電圧がない場合は、強力な内部プルダウン MOSFET によってゲート ドライバの出力が LOW に保持されます。

UCC27624 は、MOSFET、IGBT、SiC、GaN パワー スイッチを効率的に駆動するデュアルチャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC27624 は 5A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。本デバイスの高速伝搬遅延 (代表値 17ns) は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。

UCC27624 は、入力で –10V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システム障害が発生した場合、イネーブル ローにすることで、ゲート ドライバを迅速にシャットオフできます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートにノイズを生じさせます。このノイズがゲート ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。本デバイスは、過渡逆電流と逆電圧への対応能力があるため、電源デバイスやパルス変圧器のゲートのノイズが許容され、ドライバの誤動作を防止できます。

UCC27624 は、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 機能も搭載されており、システムの堅牢性が向上します。パワー デバイスの動作に十分なバイアス電圧がない場合は、強力な内部プルダウン MOSFET によってゲート ドライバの出力が LOW に保持されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC27624-Q1 アクティブ 車載、4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ Automotive qualified version
新規 UCC27624V アクティブ 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ UCC27624V has 8V UVLO versus 4V
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27444 アクティブ 車20V VDD、4A/4A のデュアル チャネル ローサイド ドライバ、-5V 入力対応、イネーブル機能を搭載 Similar pin-to-pin device with 4A/4A drive current and similar electrical characteristics

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27624 、30V、5A、デュアル チャネル、ローサイド ゲート ドライバ、-10V 入力機能付き、 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 19日
アプリケーション・ノート HVAC システム向けゲート ドライバの選択 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
製品概要 UCC27624: Enabling Higher Efficiency in a Smaller Package PDF | HTML 2025年 3月 27日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
技術記事 Managing power-supply noise with a 30-V gate driver PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27624DGNEVM — UCC27624 デュアルチャネル、30V、5A 高速ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27624 評価基板 (EVM) は、30V、5A シングルチャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートのパラメータを基準としてこのドライバ IC を評価することを目的としています。さまざまな容量性負荷や抵抗性負荷との組み合わせで、ドライバ IC を評価することもできます。この EVM (評価基板) では、ゲート ドライバの出力電流をより大きくする目的で、ドライバ IC のチャネルを並列配置する構成も採用できます。この EVM (評価基板) は、TO-220 のフットプリントを採用している各種パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC27624EVM — UCC27624 デュアルチャネル、30V、5A 高速ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27624 評価基板 (EVM) は、TI の 30V、5A シングルチャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。この EVM は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価することを目的としています。さまざまな容量性負荷や抵抗性負荷との組み合わせで、ドライバ IC を評価することもできます。この EVM (評価基板) では、ゲート ドライバの出力電流をより大きくする目的で、ドライバ IC のチャネルを並列配置する構成も採用できます。この EVM (評価基板) は、TO-220 のフットプリントを採用している各種パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC27624 PSpice Transient Model

SLUM884.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27624 SIMPLIS Model

SLUM795.ZIP (34 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLURB18 UCC27624 Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DSD) 8 Ultra Librarian