UCC28060EVM

UCC28060 評価モジュール

UCC28060EVM

購入

概要

The UCC28060 is a dual-phase, transition-mode Power Factor Correction (PFC) pre-regulator. The UCC28060EVM is an evaluation module with a 390 V, 300 W dc output that operates from a universal input of 85 VRMS to 265 VRMS and provides power factor correction.

The pre-regulator uses the UCC28060 PFC interleaved controller to shape the input current wave to provide power factor correction. This device uses TI's Natural Interleaving™ technology to interleave boost phases.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28060 Natural Interleaving (自然インターリーブ) 方式、2 相、臨界モード PFC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28060EVM — UCC28060 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

SLUC072 — UCC28060 Design Calculator

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLUC072 UCC28060 Design Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 05 1 2010
download UCC28060 Design Calculator (zip)  — 132 K

チェックサム
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28060 Natural Interleaving (自然インターリーブ) 方式、2 相、臨界モード PFC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCC28060EVM UCC28060 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc072 or www.ti.com/lit/xx/sluc072b/sluc072b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC072. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCC28060EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド UCC28060 300W Interleaved PFC Pre-Requlator User's Guide (Rev. B) 2008年 7月 11日
ユーザー・ガイド A 600-W Interleaved Dual-Phase Transition Mode PFC Converter (Rev. A) 2008年 4月 29日
データシート Natural Interleaving™ Dual-Phase Transition-Mode PFC Controller データシート (Rev. E) 2008年 2月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ