ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28060

アクティブ

Natural Interleaving (自然インターリーブ) 方式、2 相、臨界モード PFC コントローラ

製品詳細

Topology Boost, PFC controller Control mode TM Features > 750 W applications, > 750W Applications, Enable, Interleaved, OVP, Overvoltage protection, Peak current mode, Transition Control Mode Duty cycle (max) (%) 99
Topology Boost, PFC controller Control mode TM Features > 750 W applications, > 750W Applications, Enable, Interleaved, OVP, Overvoltage protection, Peak current mode, Transition Control Mode Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • NATURAL INTERLEAVINGの特長
    • 軽負荷時の効率規格に準拠した簡素なフェーズ・マネ ージメント機能
    • 2経路のフェイルセーフOVP機能により電圧検出異常 により生じる出力過電圧状態を防止
    • センサレス電流波形整形によるボード・レイアウトの 簡素化と効率の改善
    • 安全性のための突入電流制限突入電流時MOSFETの導通を防止出力整流器の逆回復現象を解消
  • システムの特長
    • コスト削減
    • 従来のシングル・フェーズ連続モード(CCM)よりも 効率と設計の柔軟性が改善
    • 入力フィルタと出力コンデンサ電流のキャンセル電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上 とバルク・コンデンサの小型化EMI用フィルタの小型化
    • 大規模なスナバ回路を用いずに低コスト・ダイオード の使用が可能
    • 軽負荷時効率の改善
    • 過渡応答の改善
    • システム・レベルの保護機能を完備
    • ソース1A/シンク1.8Aのゲート・ドライバ
    • 動作温度範囲:–40°C~+125°C/16ピンSOICパッケ ージ
  • アプリケーション
    • 100W~800Wの電源
    • LCD、プラズマ、DLP®テレビ
    • コンピュータ電源
    • エントリ・レベルのサーバー
    • インバータ照明機器

  • NATURAL INTERLEAVINGの特長
    • 軽負荷時の効率規格に準拠した簡素なフェーズ・マネ ージメント機能
    • 2経路のフェイルセーフOVP機能により電圧検出異常 により生じる出力過電圧状態を防止
    • センサレス電流波形整形によるボード・レイアウトの 簡素化と効率の改善
    • 安全性のための突入電流制限突入電流時MOSFETの導通を防止出力整流器の逆回復現象を解消
  • システムの特長
    • コスト削減
    • 従来のシングル・フェーズ連続モード(CCM)よりも 効率と設計の柔軟性が改善
    • 入力フィルタと出力コンデンサ電流のキャンセル電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上 とバルク・コンデンサの小型化EMI用フィルタの小型化
    • 大規模なスナバ回路を用いずに低コスト・ダイオード の使用が可能
    • 軽負荷時効率の改善
    • 過渡応答の改善
    • システム・レベルの保護機能を完備
    • ソース1A/シンク1.8Aのゲート・ドライバ
    • 動作温度範囲:–40°C~+125°C/16ピンSOICパッケ ージ
  • アプリケーション
    • 100W~800Wの電源
    • LCD、プラズマ、DLP®テレビ
    • コンピュータ電源
    • エントリ・レベルのサーバー
    • インバータ照明機器

UCC28060によるソリューションは多くの民生機器アプリケ ーションに適しており、従来よりも高い電力定格まで臨界モ ード(低コストの部品で高効率)の利点を拡大します。Natural Interleaving手法を用いることで、両方のチャネルとも同一周波 数に同期したマスター(すなわち、スレーブ・チャネルは存在し ない)として動作します。この方法により本質的に強固なマッチ ングや高速応答が実現し、各チャネルは確実に臨界モードで動作します。

システム・レベルでの保護機能として入力ブラウンアウト、出力の過電圧、オープン・ループ、過負荷、ソフトスタート、フェーズ異常保護、サーマル・シャットダウンが完備しています。さらに、フェイルセーフ過電圧保護(OVP)機能により、もし検出されなければ壊滅的なデバイス破壊をもたらす恐れのある出力電圧の短絡が防止されます。

UCC28060によるソリューションは多くの民生機器アプリケ ーションに適しており、従来よりも高い電力定格まで臨界モ ード(低コストの部品で高効率)の利点を拡大します。Natural Interleaving手法を用いることで、両方のチャネルとも同一周波 数に同期したマスター(すなわち、スレーブ・チャネルは存在し ない)として動作します。この方法により本質的に強固なマッチ ングや高速応答が実現し、各チャネルは確実に臨界モードで動作します。

システム・レベルでの保護機能として入力ブラウンアウト、出力の過電圧、オープン・ループ、過負荷、ソフトスタート、フェーズ異常保護、サーマル・シャットダウンが完備しています。さらに、フェイルセーフ過電圧保護(OVP)機能により、もし検出されなければ壊滅的なデバイス破壊をもたらす恐れのある出力電圧の短絡が防止されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Natural Interleaving™ デュアル・フェーズ臨界モード力率改善コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2007年 9月 4日
アプリケーション・ノート UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC 2019年 4月 29日
ホワイト・ペーパー An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters 2015年 4月 28日
アプリケーション・ノート LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback 2011年 10月 19日
アプリケーション・ノート Using External Soft Start Circuit for UCC2806x 2011年 3月 23日
ユーザー・ガイド UCC28060 300W Interleaved PFC Pre-Requlator User's Guide (Rev. B) 2008年 7月 11日
ユーザー・ガイド A 600-W Interleaved Dual-Phase Transition Mode PFC Converter (Rev. A) 2008年 4月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28060EVM — UCC28060 評価基板

UCC28060 は、2 相、遷移モード力率補正 (PFC) プリレギュレータです。 UCC28060EVM は 390V、300W の DC 出力を供給する評価基板であり、85VRMS ~ 265VRMS のユニバーサル入力で動作し、力率補正を実行します。

プリレギュレータは、UCC28060 PFC インターリーブ コントローラを使用して入力電流波形を形成して力率補正を実行します。 このデバイスは、TI の Natural Interleaving™ テクノロジーを使用して昇圧フェーズをインターリーブします。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC28070EVM — UCC28070 の評価基板

UCC28070 評価基板は、300W、2 相インターリーブ、PFC プリレギュレータで、平均電流モード制御技術を使用してほぼ 1 の力率を実現します。 このプリレギュレータは、85V ~ 265V のユニバーサル AC ライン入力で動作する設計を採用しており、390V のレギュレーション済み DC 出力を供給します。 この評価基板は TI のインターリーブ PFC 制御技術を使用します。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC072 UCC28060 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian