UCC28250EVM-501
評価モジュール、UCC28250 用、1 次側制御、高性能 PWM コントローラ
UCC28250EVM-501
概要
The UCC28250EVM-501 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28250 Advanced PWM Controller with Pre-Bias Operation. The UCC28250EVM-501 comprises a symmetrical half-bridge DC/DC converter, which converts a 36V to 72V DC input to a 3.3V DC output with a maximum 75W output power.
特長
- Pre-biased Startup
- Synchronous Rectifier Control Outputs with Programmable Delays (Including Zero Delay Support)
- Voltage Mode Control with Input Voltage Feed-Forward or Current Mode Control
- Primary or Secondary-Side Control
- 3.3-V, 1.5% Accurate Reference Output
- 1-MHz Capable Switching Frequency
- 1% Accurate Cycle-by-Cycle Over Current Protection with Matched Duty Cycle Outputs
- Programmable Soft-Start and Hiccup Restart Timer
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28250EVM-501 — 評価モジュール、UCC28250 用、1 次側制御、高性能 PWM コントローラ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3