UCC3809EVM
UCC3809 評価モジュール
UCC3809EVM
概要
The UCC3809EVM evaluation module is an isolated 10-W, 3.3-V converter designed for telecom input voltages, nominally -48 Vdc, but ranging from -32 Vdc to -75 Vdc. The UCC3809 economy primary-side controller is used as the pulse-width modulator (PWM), combined with a TLV431 low-voltage adjustable-precision shunt regulator on the secondary side. The nominal switching frequency for this converter is approximately 400 kHz. The UCC3809 is configured with a 50% duty-cycle clamp.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | 10-Watt Flyback Converter Utilizing the UCC3809 (Rev. B) | 2001年 9月 14日 | |||
証明書 | UCC3809EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Economy Primary Side Controller データシート (Rev. B) | 2004年 11月 19日 | ||||
ユーザー・ガイド | U-165 Reference Design: Isolated 50 Watt Flyback Converter Using | 2001年 6月 20日 |