UCC2809-1
- User Programmable Soft Start With Active Low Shutdown
- User Programmable Maximum Duty Cycle
- Accessible 5V Reference
- Undervoltage Lockout
- Operation to 1MHz
- 0.4A Source/0.8A Sink FET Driver
- Low 100µA Startup Current
The UCC3809 family of BCDMOS economy low power integrated circuits contains all the control and drive circuitry required for off-line and isolated DC-to-DC fixed frequency current mode switching power supplies with minimal external parts count. Internally implemented circuits include undervoltage lockout featuring startup current less than 100µA, a user accessible voltage reference, logic to ensure latched operation, a PWM comparator, and a totem pole output stage to sink or source peak current. The output stage, suitable for driving N-Channel MOSFETs, is low in the off state.
Oscillator frequency and maximum duty cycle are programmed with two resistors and a capacitor. The UCC3809 family also features full cycle soft start.
The family has UVLO thresholds and hysteresis levels for off-line and DC-to-DC systems as shown in the table to the left.
The UCC3809 and the UCC2809 are offered in the 8 pin SOIC (D), PDIP (N), TSSOP (PW), and MSOP (P) packages. The small TSSOP and MSOP packages make the device ideal for applications where board space and height are at a premium.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Economy Primary Side Controller データシート (Rev. B) | 2004年 11月 19日 | |||
ユーザー・ガイド | 10-Watt Flyback Converter Utilizing the UCC3809 (Rev. B) | 2001年 9月 14日 | ||||
ユーザー・ガイド | U-165 Reference Design: Isolated 50 Watt Flyback Converter Using | 2001年 6月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Programming the UCC3809 for 90% Maximum Duty Cycle Clamp | 2001年 6月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-89 Comparing the UC3842, UCC3802, and UCC3809 Primary Side PWM Controllers | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-165 Design Rvw: Isolated 50 W Flyback Converter Using UCC3809 and UC3965 | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-168 Implementing a Practical Off-line Lithium-Ion Charger Using the UCC3809 | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC3809EVM — UCC3809 評価モジュール
The UCC3809EVM evaluation module is an isolated 10-W, 3.3-V converter designed for telecom input voltages, nominally -48 Vdc, but ranging from -32 Vdc to -75 Vdc. The UCC3809 economy primary-side controller is used as the pulse-width modulator (PWM), combined with a TLV431 low-voltage (...)
UCC1/2/3809-1 TINA-TI Transient Reference Design
UCCx809-1 Family Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点