UCD3138064AEVM149
UCD3138064AEVM149 パワー・コンバータ・コントロール・カード評価モジュール
UCD3138064AEVM149
概要
The UCD3138064AEVM149 is an EVM board, functioning as a control card for UCD3138ARGC and UCD3138064ARGC digital power supply applications. The UCD3138064AEVM149 is to be used either as a stand-alone control card to study the UCD3138ARGC and UCD3138064ARGC controller device or as a DPWM controller board working with a power stage board to implement a fully regulated power converter.
特長
- 40-Pin Digital Signal Connector (to connect digital signals to power converters
- JTAG Connector
- LED Indicator
- PMBus Connector to PC Computer Connection through USB-to-GPIO Adapter
- Multiple Test Points to Facilitate the Device Evaluation (system design and circuit and firmware debugging
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
ドーター・カード
UCD3138064AEVM149 — UCD3138064AEVM149 パワー・コンバータ・コントロール・カード評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2