XIO2001EVM

XIO2001 の評価モジュール

XIO2001EVM

購入

概要

The XIO2001EVM evaluation module (EVM) implements a peripheral component interconnect (PCI) express to PCI bridge circuit using the Texas Instruments XIO2001 PCI Express® (PCIe) to PCI bus translation bridge. Designed as a half-width x1 PCIe add-in card, the EVM provides you with 3 standard PCI slots.

特長
  • Full-featured evaluation board for the XIO2001 PCIe to PCI bus translation bridge
  • Designed to work directly out of the box with no driver needed
  • On-board EEPROM programmed with values that let the EVM function in most systems
  • XIO2001 performance tuning software provides you with the ability to easily tune the EVM through the grpahical user interface (GUI) to achieve maximum performance in your application
  • Onboard LEDs to indicate availability of power and status of certain control signals
  • Onboard regulators to derive 1.5 V (for the XIO2001) and 12 V for the PCI connectors, while providing power for the 3.3-V, 5-V and 12-V rails by a combination of the add-in connector and IDE power connector


CD-ROM
Kitting List
Test Procedure

PCIe、SAS、SATA IC
XIO2001 PCI Express® (PCIe®) から PCI バスへの変換ブリッジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

XIO2001EVM — XIO2001 の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 XIO2001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) XIO2001 EVM User Guide (Rev. B) 2014年 6月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ