バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MMWAVE-L-SDK-6

SDK for xWRL6844 Devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
バージョン: 06.00.04.01
リリース日: 2025/04/03

Windows Installer for the 06.00.04.01 SDK

SHA-256 チェックサム

Linux Installer for the 06.00.04.01 SDK

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
IWRL6844 シングルチップ、低消費電力、高性能、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
車載ミリ波レーダー センサ
AWRL6844 車載、シングルチップ、高性能、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
AWRL6844EVM AWRL6844 評価基板 IWRL6844EVM IWRL6844 評価基板

資料

リリース情報

Building blocks


  • Integrated driver packages.
  • Power management framework to exercise different device low power modes.
  • Layered approach to programming analog front end (AFE).

FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x

Demonstrations and examples


  • FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
  • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
  • FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.

Tools


  • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
  • SysConfig for the system code generation.

最新情報

  • Added more features to Out-of-Box (OOB) demo like: BPM support, Range bias and phase compensation measurement, Clutter Removal and Streaming of RAW ADC data via SPI.
  • Simplified Antenna Geometry configuration commands in OOB demo.
  • Added Secondary Boot Loader example(SBL-LITE).
  • Enabled GPADC voltage read APIs in control library with example in OOB demo.
  • Added Tuning Guide for OOB demo.
  • Improved Visualizer with Bug fixes.