バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

SIMPLELINK-MSP432E4-SDK

SimpleLink MSP432E4 ソフトウェア開発キット

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

Windows Installer for SimpleLink MSP432E4 SDK

MD5 チェックサム

macOS Installer for SimpleLink MSP432E4 SDK

MD5 チェックサム

Linux Installer for SimpleLink MSP432E4 SDK

MD5 チェックサム
製品
Arm Cortex-M4 マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU) MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン
ハードウェア開発
開発キット
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

技術情報

SimpleLink MSP432E4 SDK Documentation

リリース情報

The SimpleLink MSP432E4 SDK delivers components that enable engineers to develop applications on Texas Instruments micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

最新情報

  • Please refer to the Documentation Overview for the individual release notes for details for each SDK component
  • SimpleLink Platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
  • This release continues to preview a new tool coming out called SysConfig which allows graphical configuration of TI’s drivers. A number of improvements have been made since the second preview version was provided in MSP432E4 SDK 3.10.00. Click here for more information.
  • SDK Change Log provides a list of all SDK component changes