ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW

ADC エネルギー計測ライブラリ ソフトウェア

ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW

ダウンロード

概要

ADC エネルギー測定ライブラリ ソフトウェア パッケージは、高性能マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用し、電気メーター、パワー ディストリビューション ユニット (PDU)、サーキット ブレーカでエネルギー測定に一般的に使用されている各種測定パラメータを計算する機能を実装します。

この ADC は各チャネルの出力を最大 8kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このソフトウェア ライブラリは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) にわたって高い精度を達成するほか、個別の高調波分析のような高度な電力品質機能が必要とする高いサンプリング周波数に対応しています。独立型の ADC を使用して電流センサの出力をサンプリングすると、アプリケーションに統合した SoC (システム オン チップ) や専用の特定用途向け製品を使用する場合に比べて、計測向けマイコンの選択肢に関するフレキシビリティが大幅に向上します。

このソフトウェアにはハードウェア抽象化レイヤが付属しており、ADC と Arm®Cortex® の間で通信を実行できます。また、ハードウェア アブストラクション層を使用して他のマイクロ プロセッサに移植することもできます。

また、TIDA-010037 と TIDA-010036 の各リファレンス デザインを使用して測定パラメータを表示するための Windows®︎ PC 用 GUI も付属しています。

特長

このソフトウェアは特に、エネルギー測定に関する以下のような各種計測パラメータの計算をサポートしています。

  • パルス生成出力による、全位相と位相ごとの有効エネルギー (kWh)、無効エネルギー (kvarh)、皮相エネルギー (kVAh)
  • 全位相と位相ごとの有効電力 (kW)、無効電力 (kvar)、皮相電力 (kVA)
  • 全相と相ごとの基本有効エネルギー
  • 全相と相ごとの基本有効電力
  • 全相と相ごとの力率
  • 相ごとの電圧と電流の RMS (2 乗平均平方根、実効値)
  • ライン周波数
  • 電源電圧の低下や瞬間的低下、上昇、停電、不足または超過方向の変動
  • 位相ごとの電圧 THD (全高調波歪)
  • 位相ごとの電流 THD
  • 電圧の位相間の角度
  • 位相ごとのゼロクロス
  • 固定小数点と浮動小数点のキャリブレーション ファクター (較正係数)

  • 計測計算ライブラリ
  • ADC およびマイクロプロセッサ用ハードウェア抽象化レイヤ
  • 多相電力計の用途例
  • 試験報告書
  • 電力計アプリケーション用の計測パラメータを表示する Windows PC GUI
  • Code Composer Studio™ 統合開発環境および IAR Embedded Workbench プロジェクト

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

このプロジェクトは MSPM0-SDK を使用しています。最新の ADC エネルギー計測ライブラリソフトウェアについては、ミドルウェアの資料を参照してください。このページのダウンロードリンクは、ライブラリの古いバージョン用です。

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-LINUX ADS131M0x 用 ADC エネルギー計測ライブラリ・ソフトウェア(Linux® インストーラ)

サポート対象の製品とハードウェア

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-LINUX ADS131M0x 用 ADC エネルギー計測ライブラリ・ソフトウェア(Linux® インストーラ)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ドライバまたはライブラリ

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-MAC ADS131M0x 用 ADC エネルギー計測ライブラリ・ソフトウェア(macOS® インストーラ)

サポート対象の製品とハードウェア

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-MAC ADS131M0x 用 ADC エネルギー計測ライブラリ・ソフトウェア(macOS® インストーラ)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ドライバまたはライブラリ

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-WIN ADS131M0x 用 ADC エネルギー計測ライブラリ・ソフトウェア(Windows® インストーラ)

サポート対象の製品とハードウェア

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-WIN ADS131M0x 用 ADC エネルギー計測ライブラリ・ソフトウェア(Windows® インストーラ)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Compact Multichannel Current Sensing PDF | HTML 2020/11/06

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ プローブ TMDSEMU200-U XDS200 USB デバッグ プローブ

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010036 スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレンス デザイン TIDA-010037 スタンドアロン ADC を使用した高精度の分相 CT 電気メーターのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。