DLPLCR70EVM

DLP7000 DMD 評価基板

DLPLCR70EVM

購入

概要

この DLP 評価基板 (EVM) は、0.7 インチ、XGA (1,024 x 768)、2 組の LVDS、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP7000 を採用しています。このデバイスは、1076 x 768 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 13.6μm です。DLPLCRC410EVM と組み合わせると、最大 32,225 Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。DLPLCR70EVM は、DLP ポートフォリオでピクセル ピッチが最も大きくパターン レートが最も高い製品を必要としている設計者にとって、適切な選択肢となる評価基盤です。

特長
  • 400nm ~ 700nm の波長、1 ビット パターン、最大 32,225Hz のレートをサポート
  • DLP7000 DMD は 1076 x 768 個のミラーを実装しており、そのピッチは 13.6μm
  • 取り付けの利便性を高めるために複数の穴が開いている DMD ボード
  • 12 インチ (30.48cm) のフレックス ケーブル (フラット ケーブル) が 1 本付属しており、卓上で DMD のフレキシブルな位置設定が可能

  • DLPLCR70EVM DMD ボード アセンブリ
  • フレックス ケーブル (1)

近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP7000 0.7-inch XGA DLP® digital micromirror device (DMD)

 

近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLPA200 Driver for DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC410 DLP® controller for DLP650LNIR, DLP7000, and DLP9500 digital micromirror devices (DMDs)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. DMD 評価基板 (EVM) DLPLCR70EVM とコントローラ評価基板 (EVM) DLPLCRC410EVM、および該当する電源をご注文いただけます
  2. DLP Discovery 4100 のユーザー ガイドを読みます
  3. DLPC133 GUIDLPC134 ソフトウェアをダウンロードします
  4. DMD 評価基板 (EVM) の設計ファイルである DLPLCR70EVM-DF と、コントローラ評価基板 (EVM) の設計ファイルである DLPLCRC410EVM-DF をダウンロードします

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with DLP7000

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD の評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DLP Discovery 4100 Development Kit Software EVM User’s Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 31日
証明書 DLPLCR70EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 12日
アプリケーション概要 Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision PDF | HTML 2021年 7月 6日
アプリケーション・ノート Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
アプリケーション・ノート System Design Considerations Using TI DLP Technology Down to 400 nm 2014年 11月 12日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ