DLPLCR95EVM

DLP9500 DMD の評価ボード

DLPLCR95EVM

購入

概要

This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500, a 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD containing over two million micromirrors with 10.8 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz. DLPLCR95EVM is the right evaluation choice for designers needing high resolution and fast pattern rates.

特長
  • Targets 400-700 nm with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz
  • DLP9500 DMD has 1920x1080 mirrors with 10.8 µm pitch
  • DMD board with holes for convenient mounting
  • Two 12-inch flex cables for flexible positioning of the DMD on a benchtop

  • DLPLCR95EVM DMD Board Assembly
  • Flex cables (2)

近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP9500 DLP®、0.95 インチ、1080p、2 組の LVDS、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLPA200 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け DLP® ドライバ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV、DLP9500/DLP9500UV の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け、デジタル コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order DMD EVM DLPLCR95EVM, controller EVM DLPLCRC410EVM and applicable power supply
  2. Read the DLP Discovery 4100 user guide
  3. Download the DLPC133 GUI and the DLPC134 software
  4. Download the DMD EVM DLPLCR95EVM-DF and the controller EVM DLPLCRC410EVM-DF design files

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with DLP9500

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD の評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

DLPC155.ZIP (16065 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DLP Discovery 4100 Development Kit Software EVM User’s Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 31日
アプリケーション・ノート Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
証明書 DLPLCR95EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 15日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
アプリケーション・ノート System Design Considerations Using TI DLP Technology Down to 400 nm 2014年 11月 12日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCR70EVM DLP7000 DMD の評価ボード DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD の評価ボード DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD の評価ボード DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 の評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ