DRV-ACC16-EVM
ハプティクス加速度計測定ツール
DRV-ACC16-EVM
概要
DRV-ACC16-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、ハプティクス・フィードバック、加速度、振動の強度測定と特性評価を簡単に実行できます。この評価基板 (EVM) は、加速度計 IC を使用して加速度をキャプチャし、オシロスコープで測定できるアナログ信号という形で X、Y、Z 軸のデータを出力します。加速度データを使用して、振動の強度、起動時間、ブレーキ時間、波形の形状を測定し、波形、アクチュエータ、機械的設計を比較することができます。この評価基板 (EVM) は、加速度計が機械システムに及ぼす影響を最小化する目的で、フレキシブルな PCB を使用した設計を採用しています。
特長
- ハプティクス・フィードバック、加速度、振動の強度を測定
- アナログの X、Y、Z 軸の加速度測定出力
- 加速度を容易に測定するのに役立つ、2 枚の基板で構成されたフレキシブルな PCB デザイン
- 5V USB 電源
購入と開発の開始
HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 28 7 2020
製品
ピエゾ・ドライバ
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2