HDC3020EVM

HDC3020 温湿度センサの評価基板

HDC3020EVM

購入

概要

HDC3020EVM 評価基板 (EVM) は、HDC3020 湿度 / 温度センサの動作と性能の評価を可能にします。この EVM (評価基板) は、MSP430F5528 マイコンと HDC3020 をホストします。このマイコンを使用して HDC3020 を制御し、USB ポート経由でホスト PC との通信を実行することができます。この EVM (評価基板) は、必要な場合は 2 つのセクションに分割できる設計を採用しています。ミシン目を使用して HDC3020 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。

特長
  • 相対湿度と温度の測定値をストリーミング送信
  • データ・ロギング
  • USB プラグ・アンド・プレイ
  • プロトタイプのリモート操作の目的で取り外し可能なセンサ・セクション
湿度センサ
HDC3020 0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3020-Q1 車載対応、4 秒の応答時間、0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3021 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3021-Q1 車載対応、取り外し可能なテープ・カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3022 永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3022-Q1 車載対応、永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HDC3020EVM — HDC3020 evaluation module for temperature and humidity sensors

評価基板 (EVM) 向けの GUI

HDC3020EVM-GUI — HDC3020EVM GUI

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HDC3020 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 25日
ユーザー・ガイド HDC302x Silicon Users Guide (Rev. D) PDF | HTML 2025年 2月 18日
証明書 HDC3020EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ