INA1650EVM

INA1650 の評価モジュール

INA1650EVM

購入

概要

The INA1650EVM is a hardware platform for evaluating the performance of the INA1650 differential line receiver. The INA1650, a new addition to the SoundPlus™ integrated circuit products, features superior common-mode rejection ratio (CMRR) over a wide temperature range and ultra-low distortion and noise, delivering balanced audio with great noise immunity in all environments. The EVM has two AC coupled differential inputs for a left channel and right channel input. Both single supply and dual supply operation is supported on the EVM and requires the movement of one jumper to switch between the two. Simplicity of the INA1650EVM allows for a quick and easy way to evaluate the performance of the INA1650.

特長
  • Eases design by providing a quick and simple way to evaluate the INA1650
  • Operates on single supply or dual supply
  • Easily change from differential to single ended input with one jumper
  • Provides the option to increase common mode input impedance
オーディオ・ライン・レシーバ
INA1650 デュアル、SoundPlus™、高い同相除去比 (91dB)、低い THD+N (-120dB)、差動ライン・レシーバ INA1650-Q1 車載、高コモンモード除去比、低歪みの差動オーディオ・ライン・レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA1650EVM — INA1650 の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド INA1650 Evaluation Module 2016年 11月 30日
データシート INA165x-Q1 SoundPlus™ 高同相除去比ライン・レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 7月 23日
証明書 INA1650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート INA1650-Q1 SoundPlus™高同相除去ライン・レシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 1月 2日
データシート INA1650-Q1 SoundPlus™高同相除去ライン・レシーバ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ