LMH32404RHFEVM

250MHz、クワッドチャネル、差動出力、トランスインピーダンス・アンプの評価基板

LMH32404RHFEVM

購入

概要

LMH32404RHFEVM は、LMH32404RHF 差動出力トランスインピーダンス・アンプ向けの評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は、出力を 50Ω のシングルエンド接続に変換する 1 個のトランスを搭載しているので、標準的なテスト機器を使用して容易に測定を実施することができます。また、オプションで、完全差動 DC 結合信号に変換することもできます。入力は 50Ω のマッチング済みであり、電圧入力を受け入れる構成をデフォルトで採用しています。この入力の変換先は、2kΩ の抵抗を流れる電流です。代わりに再構成を実施して、真の電流入力を受け入れ、オプションでボードの裏面にフォトダイオードのバイアス接続端子を複数取り付けることもできます。また、この EVM (評価基板) は使いやすい複数のジャンパも実装しており、制御できるのはこのデバイスのゲイン、入力バイアス電流の打ち消し、各種シャットダウン機能です。

特長
  • 50Ω のマッチング済み SMA 接続を複数使用して、シングルエンドの電圧入力と出力を取り扱うように構成済み
  • オプションの DC 結合差動出力構成
  • 複数のジャンパを実装しており、チャネル・モード、バイアス電流の打ち消し、チップ全体のパワー・ダウンを容易に制御可能
  • 3.3V 単一電源電圧での動作を想定した設計を採用
  • 高帯域幅デバイス向けに最適化済みのレイアウト
トランスインピーダンス・アンプ
LMH32404 マルチプレクシング機能内蔵、4 チャネル、差動出力、トランスインピーダンス・アンプ LMH32404-Q1 車載対応、マルチプレクシング機能内蔵、4 チャネル、差動出力トランスインピーダンス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH32404RHFEVM — 250MHz、クワッドチャネル、差動出力、トランスインピーダンス・アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH32404RHFEVM User's Guide PDF | HTML 2020年 12月 8日
証明書 LMH32404RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ