LP-MSP430FR2476
MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キット
LP-MSP430FR2476
概要
LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2476 バリュー ライン センシング マイコン(MCU)をベースとした使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力 MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームでの開発の開始に必要なすべての機能が含まれています。このキットはシンプルなユーザー インターフェイスを作成するための 2 個のボタン、2 個の LED(1 個は RGB LED)、1 個のアナログ温度センサを搭載しています。また、CR2032 バッテリ ホルダを 1 個搭載しており(バッテリは別売り)、外部電源を使用しないスタンドアロン アプリケーションを実現できます。
16MHz の MSP430FR2476 は超低消費電力、高い耐久性、高速書き込みアクセスで知られる不揮発性メモリである 64KB 組込み FRAM(強誘電体ランダム アクセス メモリ)を特長としています。8KB のオンチップ SRAM との組み合わせにより、ユーザーは 64KB メモリにアクセスし、必要に応じてプログラムとデータを分離できます。 たとえば、データ ロギング アプリケーションは、多くのデータ メモリと、比較的小さいプログラム メモリを必要とすることがあるので、必要に応じてプログラム メモリとデータ メモリの間でメモリ割り当てを行うことができます。
特長
- ULP FRAM 技術をベースとする 16ビット マイコン MSP430FR2476
- EnergyTrace™ ソフトウェア技術に対応したオンボード eZ-FET デバッグ プローブは超低消費電力のデバッグに使用可能
- BoosterPack™ プラグイン モジュール エコシステムを活用する 40 ピン LaunchPad 開発キット規格
- ユーザー インタラクションのための 2 個のボタンと 2 個の LED
- オンボードの TMP235 高精度 CMOS リニア アナログ出力温度センサ
- LP-MSP430FR2476 LaunchPad 開発キット
- Micro-USB ケーブル
MSP430 マイコン
購入と開発の開始
LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キット
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
MSP-GANG Installer 1.03.09.00
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
MSP-GANG Manifest
リリース情報
The MSP Gang Programmer is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical flash or FRAM devices at the same time. The MSP Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the user to fully customize the process.
The MSP Gang Programmer is provided with an expansion board, called the Gang Splitter, that implements the interconnections between the MSP Gang Programmer and multiple target devices. Eight cables are provided that connect the expansion board to eight target devices (via JTAG or Spy-Bi-Wire connectors). The programming can be done with a PC or as a standalone device. A PC-side Graphical User Interface is also available and is DLL-based.
Features:
- Quickly and reliably program Flash or FRAM-based MSP devices via an RS-232 or USB interface
- Several programming modes:
- Interactive Mode Programming while connected to PC using the MSP GANG Programmer GUI
- Program from Image: An image can be stored, which contains configuration options and code files. This allows users to program MSP devices standalone, without a PC
- Programming from Script: Enables developers to automate more complicated programming procedures.
- Intuitive GUI for configuring, programming and testing production setup
- SD Card slot for storing images
- LCD screen for easy programming without a PC
- Supports up to 8 targets simultaneously
- Supports MSPM0/MSP430/MSP432 devices
最新情報
- Added low-power mode debug support for MSPM0
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | その他の資料 | LP-MSP430FR2476 software examples | 2019年 5月 7日 | |||
* | ユーザー・ガイド | MSP430FR2476 LaunchPad development kit (LP-MSP430FR2476) user's guide | PDF | HTML | 2019年 3月 13日 | ||
データシート | MSP430FR247x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 27日 | |
証明書 | LP-MSP430FR2476 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 26日 |