PCM6240Q1EVM-PDK

PCM6240-Q1 プログラマブル マイクロフォン バイアス内蔵 4 チャネル オーディオ ADC の評価基板

PCM6240Q1EVM-PDK

購入

概要

PCM6240-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) で PCM6240-Q1 デバイスの各種機能をテストできます。このデバイスは、4 チャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) であり、最大 10VRMS のアナログ入力信号を受け入れます。

PCM6240-Q1 は、シングルエンドと差動入力の各構成向けのライン入力とマイク入力をサポートしています。このデバイスは、マイク向けの高電圧プログラマブル バイアス電源と診断回路を内蔵しているほか、DC 結合入力に対する故障対策も搭載しているので、マイクをベースとする車載システムとの直結が可能です。

PCM6240Q1EVM-PDK は、(キットに付属する) AC-MB との組み合わせを想定しています。AC-MB は、フレキシブルなオーディオ コンバータ マザーボードであり、この EVM に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。

特長
  • PCM6240-Q1 向けの包括的な評価キット
  • 高性能オーディオ ADC:107dB ダイナミック レンジ
  • 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能

  • PCM6240Q1EVM-PDK の評価基板
  • オーディオ コンバータ マザーボード(AC-MB)

オーディオ ADC
PCM6240-Q1 車載、プログラマブル マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、4 チャネル オーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with PCM6240-Q1

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

PCM6240Q1EVM-PDK — PCM6240-Q1 プログラマブル・マイクロフォン・バイアス内蔵 4 チャネル・オーディオ ADC の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM6xx0Q1EVM-PDK Evaluation Module (Rev. B) 2020年 6月 30日
データシート PCM6xx0-Q1 Automotive, 4-Channel and 6-Channel, 768-kHz, Audio ADC With Integrated Microphone Bias and Input Fault Diagnostics データシート (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 29日
証明書 PCM6240EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 2月 4日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ