PMP23061
トラクション・インバータ・アプリケーション向けの調整済み絶縁型ドライバ・バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP23061
概要
プリレギュレーション済み絶縁型開ループ LLC トランス・ドライバ・コンバータを提示するこのリファレンス・デザインは、トラクション・インバータ・アプリケーション向けに、最大合計 6W で 4 個の 18V 出力を供給します。LLC トポロジーを採用した結果、漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 次側の間の静電容量が非常に小さいトランスを使用することを許容できます。この方法で、バイアス・トランスを経由する同相電流の除去機能を大幅に小型化できます。昇圧プリレギュレータは、LLC コンバータに 7.5W を供給する設計を採用しており、このコンバータは最大 6W の出力をサポートできます。
特長
- 小型の開ループ・ソリューション・サイズで 4 個の出力を駆動
- 昇圧段は LLC へのレギュレーション済み入力を供給
- 小型 PCB サイズ (83 mm x 81 mm)
出力電圧オプション | PMP23061.1 | PMP23061.2 | PMP23061.3 | PMP23061.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vout (Nom) (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Iout (Max) (A) | .166 | .055 | .055 | .055 |
Output Power (W) | 2.988 | .99 | .99 | .99 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync^Other | Boost- Non Sync^Other | Boost- Non Sync^Other | Boost- Non Sync^Other |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM927.PDF (129 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC2803-Q1 — 車載、4.1V/3.6V UVLO、100% デューティ・サイクル、12V VCC、シングル・エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Pre-Regulated Isolated Driver Bias Supply Ref. Design for Traction-Inverter Apps | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 | ||
ホワイト・ペーパー | 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |
ホワイト・ペーパー | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 5月 16日 | |||
ホワイト・ペーパー | 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 |