SK-AM62B-P1
AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット
SK-AM62B-P1
概要
SK-AM62B-P1 スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AM62x SoC (システム オン チップ) をベースとしたスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM62x プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。
SK-AM62B-P1 は、SK-AM62 の最新バージョンであり、電力効率の優れたポータブル アプリケーションと固定アプリケーションの実現に適した設計を採用した TPS64219/20 PMIC (パワー マネージメント IC) をオンボード搭載しています。さらに、SK-AM62B-P1 はセキュリティがイネーブルになっているため、セキュア ブート、デバッグ セキュリティ、ファイアウォールを実現できます。
SK-AM62B-P1 を使用すると、オプションの 3D GPU を活用し、ドット密度 (DPI) の高い HDMI (高品位マルチメディア インターフェイス) や LVDS (低電圧差動信号伝送)を経由するデュアル ディスプレイ機能、またシリアル、イーサネット、USB、その他のインターフェイスを使用した産業用通信ソリューションの実験を実施できます。
SK-AM62B-P1 は、HDMI ディスプレイまたは外部 LVDS パネルを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) やコントロール パネルなど、最大 2K 60fps の解像度の各種ディスプレイ アプリケーションで使用できます。産業用の豊富なインターフェイスを搭載し、最大で 1.4GHz のクワッド A53 を使用できる Arm の強力な性能は、PLC (プログラマブル ロジック コントローラ)、オートメーション制御、EV (電気自動車) 充電、医療、ビル オートメーション システムなどの幅広いアプリケーション向けに優れた制御機能と通信機能を実現するのに役立ちます。
加えて、SK-AM62B-P1 は他のプロセッサまたはシステムと通信できるほか、通信ゲートウェイとして動作することも可能です。この製品はさらに、標準リモート I/O システムとして直接動作すること、または産業用通信ネットワークに接続したシンプルなセンサとして動作することができます。Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) のような標準的な開発ツールを使用し、組込み済みエミュレーション ロジックを通じてエミュレーションとデバッグを実施することもできます。多くのアプリケーションに適したリファレンス ソフトウェアは AM62x 開発ポータルからダウンロードできます。
カスタム ボードを設計する際に、SK の設計ファイルを再利用し、その設計ファイルを編集するお客様が多いようです。お客様はその代わりに、SoC (システム オン チップ)、メモリ、通信インターフェイスなどの一般的な実装方法をいくつか再利用することもできます。SK は追加機能を搭載していることが多いため、お客様の基板設計要件に合わせて、SK の実装を最適化できます。一方で、SK の回路図を最適化する際にカスタム設計にエラーが生じ、機能、性能、信頼性の問題を引き起こす可能性もあります。最適化の際に SK の実装に関して不明点が残っている場合、設計エラーにつながります。 最適化と設計エラーの多くは、設計全体で共通しています。学習内容とデータシートのピン接続に関する推奨事項に基づき、SK 回路図の各セクション付近に包括的な Design Notes (設計の注意事項:D-Note:)、Review Notes (確認時の注意事項:R-Note:)、Cad Notes (CAD 実務の注意事項:Cad Note:) が追加されています。お客様がこれらを参照してそれらの方針に従うと、エラーを最小限に抑えることができます。 設計ダウンロードの一部として、お客様による評価をサポートするための追加ファイルが含まれています。
特長
- 処理機能:4 個の Arm® Cortex®-A53 と 3D GPU (グラフィックス処理ユニット) と 1 個の Arm Cortex-M4F と 2 個の PRU-SS を搭載した AM6254
- ディスプレイ:デュアル ディスプレイに対応し、最大 2K のディスプレイ解像度をサポート。1 個のデュアルチャネル LVDS。オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を搭載し、DPI/RGB444 を経由する 1 個の HDMI コネクタ。
- Wi-Fi® と Bluetooth® の各モジュールをサポートする M.2 Key E インターフェイス サポート搭載、TSN (time-sensitive networking:時間限定ネットワーク) をサポートする 2 個の RJ-45 イーサネット 1000/100Mbps 搭載
- 接続機能:1 個の Type-A USB 2.0 と、USB ブートをサポートする 1 個の Type-C® デュアル ロール デバイス (DRD) USB 2.0 と、オンボードの XDS110 JTAG (Joint Test Action Group) エミュレータと、USB 2.0-B を経由する 4 個の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
- ストレージ:2GB DDR4、SK (スタータ キット) 上のブート可能なインターフェイス、取り外し可能な microSD、USB、QSPI (クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス)、イーサネット、UART
- ソフトウェア:TI プロセッサ SDK Linux®、RT-Linux、TI プロセッサ SDK Android ™ AM62x、すぐに使用できるデモ
- 設計ファイルセクションの Zip フォルダにある更新済みダウンロード可能ファイルには、1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP、8_Power_Supply_Sequencing の各フォルダに加え、いくつかのサブフォルダが格納されています。
購入と開発の開始
SK-AM62B-P1
— AM62x Starter Kit EVM with PMIC
MCU-PLUS-SDK-AM62X — MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK Windows Installer
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
MCU PLUS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Documentation only package
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
TI ARM CLANG compiler
Tool to configure SOC pimux and MCU PLUS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
リリース情報
Thank you for your interest in the AM62x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- Bad block management support for OSPI NAND
- QoS driver and configfuration support in SBL
- Temperature based OSPI PHY tuning
- A53 Drivers: GPMC NAND, EQEP, ECAP, EPWM, Spinlock
- GPIO default value and direction can be configured in sysconfig
DDR-CONFIG-AM62 — DDR Configuration Tool
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)
EDGE-AI-STUDIO — Edge AI Studio
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
Edge AI studio is a collection of tools aimed to accelerate the development of edge AI application on TI embedded devices.
Model analyzer, formerly known as TI edge AI cloud, is a free online service that allows you to evaluate accelerated deep learning inference on remotely accessed development boards. With Model analyzer it only takes minutes to login, deploy a model and obtain a variety of performance benchmarks.
Model composer (coming soon) is a tool for training, compiling and deploying models on a local development board.
AM62-ACADEMY — AM62x Academy
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
AM62-ACADEMY first release.
CLOCKTREE-AM62X — Clock tree configuration for AM62x
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
Clock tree configuration tool for AM62X
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | Minimal Platform Development on AM62x Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 | |||
その他の資料 | AM62x starter kit EVM quick start guide | 2024年 8月 12日 | ||||
製品概要 | SK-AM62B-P1 Design Package Content Overview (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |||
証明書 | SK-AM62B-P1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 10月 20日 | ||||
ユーザー・ガイド | AM62x Starter Kit User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 5月 9日 |