SK-AM64B
AM64x Sitara™ プロセッサ向け AM64B スタータ キット
SK-AM64B
概要
AM64B スタータ キット (SK) は、次期設計の迅速なプロトタイプ製作を可能にする、Sitara™ AM6442 プロセッサをベースとした低コストかつスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。このキットは、有線 (イーサネット) とワイヤレス (2.4GHz と 5GHz) 両方の接続機能、3 個の拡張ヘッダ、複数のブート オプション、フレキシブルなデバッグ機能を採用しています。
カスタム ボードを設計する際に、SK の設計ファイルを再利用し、その設計ファイルを編集するお客様が多いようです。お客様はその代わりに、SoC (システム オン チップ)、メモリ、通信インターフェイスなどの一般的な実装方法をいくつか再利用することもできます。SK は追加機能を搭載していることが多いため、お客様の基板設計要件に合わせて、SK の実装を最適化できます。一方で、SK の回路図を最適化する際にカスタム設計にエラーが生じ、機能、性能、信頼性の問題を引き起こす可能性もあります。最適化の際に SK の実装に関して不明点が残っている場合、設計エラーにつながります。 最適化と設計エラーの多くは、設計全体で共通しています。学習内容とデータシートのピン接続に関する推奨事項に基づき、SK 回路図の各セクション付近に包括的な Design Notes (設計の注意事項:D-Note:)、Review Notes (確認時の注意事項:R-Note:)、Cad Notes (CAD 実務の注意事項:Cad Note:) が追加されています。お客様がこれらを参照してそれらの方針に従うと、エラーを最小限に抑えることができます。設計ダウンロードの一部として、お客様による評価をサポートするための追加ファイルが含まれています。
SK-AM64B は以下の用途に最適です。
- Linux のコード開発
- TSN (time sensitive network:時間限定ネットワーク) をサポート、2 ポートのギガビット イーサネット
- USB 3.0 + ワイヤレス接続 (ホットスポットとエンドポイントの両方)
- 産業用通信コントローラをサポート
以下の点については、TMDS64EVM をご覧ください。
- Linux と MCU+ SDK を活用するコード開発
- TSN (time sensitive network:時間限定ネットワーク) をサポート、3 ポートのギガビット イーサネット
- PCIe サポート
- 産業用通信デバイスとコントローラのサポート&
- 高度な HW (ハードウェア) 開発用の HSE (高速拡張) コネクタ。
特長
- ソフトウェア
- TI のプロセッサ SDK Linux と RT Linux&
- Yocto Project® ベースのファイルシステム
- 処理機能
- 2 個の Arm Cortex-A53
- 4 個の Arm Cortex-R5
- 1 個の ARM Cortex-M4
- x PRU-ICSSG
- ネットワーキング
- デュアル バンド Wi-Fi®
- Bluetooth®/Bluetooth Low Energy 5.1
- 2 個の RJ-45 イーサネット (1000/100Mbps)
- 接続機能
- 1 個の Type-A USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed)
- オンボードの XDS110 JTAG (Joint Test Action Group) エミュレータ
- micro-USB 経由で 3 個の UART
- 拡張とプロトタイプ製作
- 40 ピン Raspberry Pi™ (RPI4) ハードウェアを上部に取り付け (HAT:hardware attached on top)
- PRU-ICSSG リアルタイム I/O
- TI-MCU ヘッダ
- ストレージ
- 2GB LPDDR4
- SK (スタータ キット) 上にある複数のブート可能インターフェイス
- 取り外し可能な microSD
- USB
- 16MB OSPI (オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス)
- イーサネット
- UART
- SK の設計ファイル
- 設計ファイルセクションの Zip フォルダにある更新済みダウンロード可能ファイルには、1_SCHEMATIC、2_BOM、3_Board_File、4_Gerber、5_Gerber_PDF、6_Assembly_Models_Package、7_PCB_LAYER_STACKUP、8_Power_Supply_Sequencing の各フォルダに加え、いくつかのサブフォルダが格納されています。
- SK-AM64B 評価ボード
- 付属しない:SD カード、AC/DC アダプタ、USB-C® ケーブル、USB Micro-B
Arm ベースのプロセッサ
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
SK-AM64B — AM64B starter kit for AM64x Sitara™ processors
AM64-ACADEMY — AM64x Academy
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
First release of AM62x Academy.
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — AM64x 用プロセッサ SDK - RT-Linux
Processor SDK LINUX RT AM64x - RT Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX RT AM64x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX RT AM64x Debian Trixie - SD card image
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Learn how to build embedded Linux systems using AM64x processors
Learn how to build embedded systems using AM64x processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build RT Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Debian SDK manual for developers with build instructions
Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto RT Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x for Debian RT Linux
Build Sheet of supported features for AM64x
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX-RT AM64X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux-RT only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for production Silicon Release 2.0 High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM64x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Linux embedded software support, long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.6 support & Board support package
- Yocto Scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution upgraded to Trixie from Bookworm and pre-built deb packages
- Uboot 2024.04 based bootloaders
- ICSSG SR2.0 PRU Ethernet & Switch firmware updates
- Improvements to Real-Time Linux Interrupt Latency
DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)
CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x
製品
Arm ベースのプロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Clock tree configuration tool for AM64X
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — AM64x 向けプロセッサ SDK - Linux
Processor SDK LINUX AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment
Processor SDK LINUX AM64x Yocto - SD card image
Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image
製品
Arm ベースのプロセッサ
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Learn how to build embedded Linux systems using AM64x processors
Learn how to build embedded systems using AM64x processors
Yocto SDK user manual for developers
Instructions to build Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment
Get the various Linux Performance Benchmarks for this release
Debian SDK manual for developers with build instructions
Software manifest - Processor SDK AM64x for Debian Linux
Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto Linux
Build Sheet of supported features for AM64x
リリース情報
Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM64x Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.
This release adds support for production Silicon Release 2.0 High Security - Field Securable (HS-FS) devices.
TI Linux CI/CD Snapshot
In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM64x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.
The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.
最新情報
- Linux embedded software support, long-term Stable (LTS) Linux kernel v6.6 support & Board support package
- Yocto Scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
- Debian distribution upgraded to Trixie from Bookworm and pre-built deb packages
- Uboot 2024.04 based bootloaders
- ICSSG SR2.0 PRU Ethernet & Switch firmware updates
- Improvements to Real-Time Linux Interrupt Latency
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AM64x SK EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 10月 4日 | ||
その他の資料 | AM62A starter kit EVM quick start guide | 2024年 8月 7日 | ||||
製品概要 | SK-AM64B Design Package Folder and Files List | PDF | HTML | 2024年 7月 29日 | |||
証明書 | SK-AM64B EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 7月 10日 |