THS6212EVM

THS6212 の評価モジュール

THS6212EVM

購入

概要

The THS6212 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the THS6212, which is single-port current-feedback architecture, differential line driver amplifier system in a 24-pin QFN package. The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of THS6212 in a gain of 10-V/V, driving a RLOAD = 100Ω. The EVM is ready to connect to power supplies, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The board is setup for single-ended input and output operation for interfacing with 50Ω test equipments. By default, the THS6212EVM comes with the bias setting in Full Bias mode and can be configured in Mid Bias and Low Bias modes using jumper connectors.

特長
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Designed for single-ended input and output connection facilitated by the on-board balun
  • Simple interface to the inputs and outputs through SMA connectors
  • Bias mode settings changed using jumper connectors
ライン・ドライバ
THS6212 高速、差動、広帯域、PLC/HPLC ライン・ドライバ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS6212EVM — THS6212 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS6212 EVM User Guide 2016年 5月 4日
データシート THS6212 差動広帯域 PLC ライン・ドライバ・アンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 8月 28日
証明書 THS6212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ