THS6212
- 低消費電力:
- 完全バイアス・モード: 23 mA
- 中間バイアス・モード: 17.5 mA
- 低バイアス・モード: 11.9 mA
- 低消費電力のシャットダウン・モード
- IADJ ピンによる可変バイアス
- 低ノイズ
- 電圧ノイズ: 2.5 nV/√Hz
- 反転電流ノイズ: 18 pA/√Hz
- 非反転電流ノイズ: 1.4 pA/√Hz
- 低歪み
- –86-dBc HD2 (1MHz、100Ω 差動負荷)
- –101-dBc HD3 (1MHz、100Ω 差動負荷)
- 大出力電流: 665 mA (25Ω 負荷)
- 大きな出力振幅:
- 49 VPP( 28-V、100Ω 差動負荷)
- 広帯域幅: 205 MHz (GDIFF = 10V/V)
- PSRR:良好な絶縁時に1MHzにおいて >55 dB
- 広い電源電圧範囲: 10 V to 28 V
- 過熱保護: 175°C (標準値)
- 同相バッファを内蔵した代替デバイス:THS6222
THS6212 は、電流フィードバック・アーキテクチャを採用した差動ライン・ドライバ・アンプです。このデバイスは広帯域の電力線通信 (PLC) ライン・ドライバ・アプリケーションでの使用を意図したもので、十分に高速なため、14.5dBm ライン電力で 30 MHzまでの伝送に対応できます。
THS6212 は独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い線形性を実現しています。フルバイアス条件での差動歪みは、1MHz で –86-dBc、10MHz ではわずか –71 dBc に低減されます。複数の固定バイアス設定があり、ライン長に応じてアンプの最大性能が必要ない場合は、電力をさらに削減できます。より柔軟性を増し、電力を削減するため、調整可能な電流ピン (IADJ) が用意されており、さらにバイアス電流を下げることができます。
28-V 電源での出力スイングが 49 VPP (100Ω 差動負荷) と広く、 650-mA超の駆動電流 (25Ω負荷) と合わせて、歪みを最小限に抑える広い動的ヘッドルームを実現します。
THS6212 は 24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS6212 差動広帯域 PLC ライン・ドライバ・アンプ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2021年 8月 9日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS6212 EVM User Guide | 2016年 5月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
THS6212EVM — THS6212 の評価モジュール
The THS6212 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the THS6212, which is single-port current-feedback architecture, differential line driver amplifier system in a 24-pin QFN package. The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of THS6212 in a gain (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。