TIDA-00161
64x64 フル・カラー(R/G/B)LED マトリックス、高マルチプレックス付
TIDA-00161
概要
このリファレンス・デザインは、TLC5958 ドライバ IC を使用した、包括的な 64 ピクセル x 64 ピクセルの RGB(赤/緑/青) LED パネルを想定しています。
統合機能が多く、時間多重度が高いマルチプレクシングをサポートしているので、この設計はわずか 8 個の TLC5958 IC を使用するだけで、合計で 12,288 個の個別 LED ランプ(= 64 x 64 x 3 色)を駆動します。 同時に、この LED パネルは非常に品質の高いビデオ出力を維持します。
特長
- 1/32 時間多重を活用した、包括的な大型フルカラー LED パネル・ソリューション
- パネル上の部品点数は少なく、従来型ソリューションの 1/3 未満です。
- 4 層のみの PCB で、12,228 個の LED ランプの接続をサポートします。従来型のソリューションでは、8 層 PCB を使用する場合であっても、これと同じ接続数を達成するのは困難です。
- TLC5958 は複数の画像強化機能を採用しており、従来型のソリューションより良好なビデオを実現します。
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR688.PDF (79 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1