TLC59581
事前充電 FET と LOD (LED 開路検出) キャタピラ搭載、32 マルチプレクス・サポート、48 チャネル、16 ビット ESPWM LED ドライバ
TLC59581
- 48 Constant-Current Sink Output Channels
- Sink Current Capability with Max BC/CC data:
- 25 mA at 5 VCC
- 20 mA at 3.3 VCC
- Global Brightness Control (BC): 3-Bit (8-Step)
- Color Brightness Control (CC) for Each Color
Group: 9-Bit (512-Step), Three Groups - LED Power Supply Voltage Up To 10 V
- VCC = 3.0 V to 5.5 V
- Constant Current Accuracy
- Channel-to-Channel = ±1%(Typ), ±3%(Max)
- Device-to-Device = ±1%(Typ), ±2%(Max)
- Data Transfer Rate: 25 MHz
- Gray Scale Clock: 33 MHz
- Pre-Charge FET to Avoid Ghosting Phenomenon
- Enhanced Circuit for Caterpillar Cancelling
- Low-Grayscale Enhancement
- LED Open Detection (LOD)
- Thermal Shut Down (TSD)
- Operating Temperature: –40°C to 85°C
The TLC59581/82are 48-channel constant-current sink drivers. Each channel has an individually-adjustable, 65536-step, pulse width modulation (PWM) grayscale (GS) brightness control.
The TLC59581 can support 32-multiplexing while TLC59582 can support 16-multiplexing.
The output channels are divided into three groups. Each group has a 512-step color brightness control (CC). CC adjusts brightness control between colors. The maximum current value of all 48 channels can be set by 8-step global brightness control (BC). BC adjusts brightness deviation between LED drivers. GS, CC and BC data are accessible through a serial interface port.
See application note Build High Density, High Refresh Rate, Multiplexing LED Panel with TLC59581, SLVA744.
The TLC59581/82 device has one error flag: the LED open detection (LOD), which can be read through a serial interface port. To resolve this caterpillar issue caused by an open LED, the TLC59581/82 device has an enhanced circuit for caterpillar canceling, thermal shut down (TSD) and IREF resistor short protection (ISP), which ensures a higher system reliability. The TLC59581/82 device also has a power-save mode that sets the total current consumption to 0.8 mA (typical) when all outputs are off. The TLC59581/82 device is a good solution to improve display performance of a multiplexing panel for low-grayscale patterns.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC59581/82 48-Channel, 16-Bit ES-PWM LED Driver with Pre-Charge FET, LOD Caterpillar Cancelling and Display Data Memory データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 11月 10日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581 | 2016年 1月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00161 — 64x64 フル・カラー(R/G/B)LED マトリックス、高マルチプレックス付
統合機能が多く、時間多重度が高いマルチプレクシングをサポートしているので、この設計はわずか 8 個の TLC5958 IC を使用するだけで、合計で 12,288 個の個別 LED ランプ(= 64 x 64 x 3 色)を駆動します。 同時に、この LED パネルは非常に品質の高いビデオ出力を維持します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。