TIDA-00265
シングル・セル・リチウムイオン/リチウム・ポリマー・バッテリ保護 IC リファレンス・デザイン
TIDA-00265
概要
bq297xy デバイスは、リチウムイオン/リチウムポリマ・セル用の保護機能を実装し、大きい充電電流/放電電流に関連する保護を実施するために、複数の外部パワー FET の間で監視を行います。さらに、過充電と枯渇したバッテリに関する監視と保護も実施します。これらの機能は、NORMAL モード動作時に消費電流を少なくする方法で実装されています。
特長
- 過電圧、低電圧、過電流、および短絡に関する故障検出
- 枯渇したバッテリに対する 0 ボルト充電
- 小さい動作電流
- この回路はテスト済みであるほか、多機能と評価モジュールとユーザー・ガイドも付属します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR960.PDF (53 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1