TIDA-00909

高速ドライブ向け、48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス・デザイン

TIDA-00909

設計ファイル

概要

Low voltage, high-speed drives and/or low inductance brushless motors require higher inverter switching frequencies in the range of 40 kHz to 100 kHz to minimize losses and torque ripple in the motor. The TIDA-00909 reference design achieves that by using a 3-phase inverter with three 80V/10A half-bridge GaN power modules LMG5200 and uses shunt based phase current sensing. Gallium nitride (GaN) transistors can switch much faster than silicon FETs and integrating the GaN FET and driver in the same package reduces parasitic inductances and optimizes switching performance reducing losses, thus allowing to down-size or eliminate the heatsink. The TIDA-00909 offers a TI BoosterPack compatible interface to connect to a C2000 MCU LaunchPad™ development kit for easy performance evaluation.

特長
  • 3-phase GaN inverter with wide input voltage range 12V to 60V and 7Arms/10Apeak output current, tested up to 100 kHz PWM.
  • GaN power stage with greatly reduced switching losses allows high PWM switching frequencies with peak efficiency up to 98.5% at 100 kHz PWM
  • LMG5200 GaN half-bridge power stage ease PCB layout and reduce parasitic inductances for optimized switching performance, less than 2ns rise/fall time.
  • Very low switch node voltage over- and undershoot with very low 12.5ns dead band minimize phase voltage ringing, as well as reduce phase voltage distortions and EMI.
  • Precision shunt-based phase current sensing with high accuracy (0.1%).
  • TI BoosterPack compatible interface with 3.3V I/O for easy performance evaluation with a C2000 MCU LaunchPad™ development kit.
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCE7B.PDF (8383 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDROK2.PDF (829 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROK3.PDF (72 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROK4.PDF (554 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROK6.ZIP (5846 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCV4.ZIP (1218 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROK5.PDF (2813 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50187.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
アナログ電流センス・アンプ

INA240強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF33333.3V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38691500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP302-Q1車載向け、ピン選択可能なトリップ・ポイント、1.4V 対応温度スイッチ・ファミリ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG520080V GaN ハーフ・ブリッジ出力段

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCCV5 TIDA-00909_InstaSPIN-FOC_F28069M Software

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 48V/10A High-Frequency PWM, 3-Phase GaN Inverter Reference Design for HS Motors (Rev. B) 2017年 4月 3日
技術記事 Five benefits of enhanced PWM rejection for in-line motor control PDF | HTML 2016年 11月 8日
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016年 11月 7日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00913 シャントベース・インライン・モーター位相電流検出機能付き、48V 3 相インバータのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ