TIDA-010021
太陽光への耐性を備えたワイド視野(高さ 1.6m で FoV(視野角)120° )近接センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-010021
概要
Proximity sensing with wide field-of-view (FoV) is getting more and more popular and important for people detection in many applications. This reference design uses optical time-of-flight (ToF) techniques to build small and cost-effective proximity sensor systems. A single proximity and distance sensor AFE (OPT3101) with three external NIR LEDs, and one photodiode covers a total 120° wide FoV and outputs accurate distance of people activity.
特長
- 3 NIR emitters support up to 3 zones of detection with a single OPT3101
- Total system field-of-view (FoV) of 120° is covered by three LED emitters and one photodiode
- Detection range up to 1.5 meters without lens
- Adaptive HDR allows measurement insensitive to object color and reflectivity and supports operation under high ambient condition (outdoor and indoor conditions)
- Proximity sensing and direct distance measurement output with accuracy of ±10%
- Exempt group lamp classification LED as emitter
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY73.ZIP (102 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR2433 — 16KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1