TIDA-010022

ミリ波レーダー・センサと Sub-1GHz 通信機能を使用する人数計測 / 追跡のリファレンス・デザイン

TIDA-010022

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、DSP を内蔵したシングルチップ・ミリ波レーダー・センサ IWR6843 と Sub-1GHz ワイヤレス通信機能との組み合わせた、屋内と屋外の人数計測を示しています。このデザインは、MMWAVEICBOOST と IWR6843ISK の各評価モジュール(EVM)を、LAUNCHXLCC1352R1 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ と組み合わせています。このソリューションは、6m(短距離構成)および 14m(長距離構成)の範囲にいる人数を把握する方法を示すことを目的としています。

特長
  • IWR6843 デバイスとミリ波レーダー・センサを使用した、人数計測と追跡向けのハードウェアとソフトウェアを示します。
  • CC1352 デバイスを使用した、長距離、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス・コネクティビティ
  • コレクタ(情報収集ホスト)とセンサで構成されたアプリケーションに対応する、IEEE 802.15.4e または IEEE 802.15.4g スタック
  • ミリ波テクノロジーは、環境効果に最適な、距離、速度、角度に関する情報を提供
  • アジマス視野角(FOV)は 120 度で、距離は最大 6m。別のチャープ構成を使用する場合、14m に延長可能
  • 静的擾乱とグループ追跡に関するアルゴリズムの実装例
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU590B.PDF (2404 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

SWRR164C.ZIP (73375 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRC355C.ZIP (121397 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SWRC345A.ZIP (7879 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1352R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー・センサ

IWR6843処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド ミリ波レーダー・センサと Sub-1GHz 通信機能を使用する人数計 測 / 追跡のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 25日
その他の技術資料 CC1352R1 LaunchPad Quick Start Guide (Rev. E) 2019年 12月 18日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
IWR6843ISK IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板 MMWAVEICBOOST ミリ波センサ・キャリア・カード・プラットフォーム
開発キット
LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-01000 ミリ波レーダー・センサを使用する人数追跡 / 計測のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ