TIDA-01453

車載インフォテインメント・ヘッド・ユニット向け、MIPI® DSI から OLDI / LVDS へのブリッジのリファレンス・デザイン

TIDA-01453

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、2 種類のディスプレイ・インターフェイス・オプションを提供しています。MIPI® DSI 出力を搭載した車載用プロセッサと、OpenLDI(OLDI) / LVDS 入力を搭載した車載用インフォテインメント・ビデオ・ディスプレイ・パネルです。このリファレンス・デザインには、2 種類のバリエーションがあります。セットアップ 1 は、システム・オン・チップ(SoC)の DSI ビデオ出力信号を OLDI / LVDS ビデオ信号に変換した後、パネルに直接接続する統合ディスプレイ・アプリケーションです。セットアップ 2 は、FPD-Link III SerDes テクノロジーを採用し、OLDI / LVDS ビデオ信号と I²C 制御信号を長いケーブル経由でパネルに転送するリモート・ディスプレイ・アプリケーションです。

特長
  • 市場で初めて AEC-Q100 車載用認定を取得した、デュアル・チャネル MIPI DSI からデュアル・リンク OLDI / LVDS へのブリッジ
  • デュアル・リンク・モードで最高 154MHz の OLDI / LVDS 出力クロックをサポート
  • 最高 24bpp の DSI ビデオ・パケットを RGB888 フォーマットでサポート 
  • 最高 60fps の WQXGA 2560×1600 解像度を 24bpp カラーでサポート 
  • 最長 15m の同軸ケーブルまたは STP ケーブルをサポート
  • 2 種類のセットアップが可能:セットアップ 1 はパネルとの直接接続、セットアップ 2 は FPD-Link III チップセットを使用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU544.PDF (1287 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWC6.PDF (979 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWC7.PDF (172 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWC8.PDF (269 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWC9.PDF (107 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWD0.PDF (34 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWD1.PDF (76 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCEO7.ZIP (1539 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCEO8.ZIP (445 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCEO9.ZIP (1133 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWD2.PDF (3769 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRWD3.PDF (8044 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRWD4.PDF (997 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

SN65DSI85-Q1車載対応、デュアルチャネル MIPI-DSI からデュアルリンク FlatLink™ LVDS へのブリッジ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB947-Q11080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB948-Q11080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DS90UB947-Q1EVM — DS90UB947-Q1 評価モジュール

DS90UB947-Q1EVM(評価モジュール)は、OpenLDI を FPD-Link III に変換します。このキットは DS90UB947-Q1 の機能と動作を評価します。DS90UB947-Q1 は OpenLDI から FPD-Link III へのシリアライザで、DS90Ux948 / DS90Ux940 デシリアライザとの組み合わせにより、OpenLDI シリアル・ストリームからデータを取得し、シングルまたはデュアル・レーンの FPD-Link III インターフェイスに変換します。最大 WUXGA と 1080p60 のビデオ解像度と 24 ビットの色深度をサポートします。

(...)

販売特約店から購入
評価ボード

DS90UB948-Q1EVM — DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール

TI の DS90UB948-Q1EVM 評価モジュール(EVM)は、FPD-Link III を OpenLDI に変換します。このキットは DS90UB948-Q1 の機能と動作を評価します。DS90UB948-Q1 は FPD-Link III デシリアライザで、DS90UB949 / 929 / 947-Q1 シリアライザとの組み合わせにより、1 つまたは 2 つの FPD-Link III シリアル・ストリームからデータを回復し、シングルまたはデュアルのピクセル OpenLDI LVDS に変換します。最大 WUXGA と 1080p60 の解像度と 24 (...)

評価ボード

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 デュアルチャネル MIPI® DSI から デュアル・リンク FlatLink™ LVDS へのブリッジの評価モジュール

The SN65DSI85EVM evaluation module (EVM) is a printed circuit board (PCB) that helps customers implementthe SN65DSI85 device in system hardware. This EVM can be used as a hardware reference design for any implementation using the SN65DSI85 device. The SN65DSI85EVM includes (...)
販売特約店から購入

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 車載インフォテイメント・ヘッド・ユニット用のMIPI® DSIからOLDI/LVDSへのブリッジのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 5月 11日
アプリケーション・ノート SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 Hardware Implementation Guide (Rev. A) 2013年 4月 11日
アプリケーション・ノート SN65DSI8x Video Configuration Guide and Configuration Tool Software Users Manual (Rev. B) 2013年 4月 8日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
DSI-TUNER チューナー ビデオ構成ソフトウェア ツール
サポート・ソフトウェア
ALP Analog LaunchPad™ software

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ