TIDA-01495
480W、<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>AC/DC SMPS (スイッチング電源) のリファレンス
TIDA-01495
概要
TIDA-01495 は、低プロファイル (高さ 17mm)、94.1% のピーク効率、高い電力密度、ユニバーサル入力、24V DC、480W 出力、コンシューマ向け AC/DC 電源のリファレンス デザインです。この回路は、UCC28063Aをベースとするフロント エンドや、2 相のインターリーブ遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) によって構成されており、PFC インダクタのサイズを最小化できるほか、EMI (電磁干渉) フィルタの要件を低減することもできます。HB-LLC 絶縁型 DC/DC 段を制御するのは、ハイブリッド ヒステリシス制御 LLC コントローラである UCC256301 です。この製品は高速な過渡応答を確保しているため、PFC のバルク コンデンサと出力コンデンサを小型化できます。PFC 段でのフェーズ シェディング (位相減少) と、LLC 段での高度なバースト モード最適化機能により、(230V AC) 5% 負荷のときも高効率を実現できます。マルチモード同期整流コントローラである UCC24612 は、比例型ゲート ドライブを実施するため、LLC 段の出力整流器における伝導損失を低減でき、高効率を実現しやすくなります。
特長
- 高さ 17mm 未満の薄型プロファイルを実現し、PCB のフォーム ファクタは 185mm x 110mm のため、スペース制約が厳しいアプリケーションで使用可能
- 全負荷効率は、93.3%超 (230V AC)、または 91.1%超 (115V AC)。ピーク効率は 94.1% (230V AC)、または 92% (115V AC)。そのため、80+ Platinum 規格に適合
- PFC 段でのフェーズ シェディング (位相減少) と、LLC 段での高度なバースト モード最適化機能により、5% 負荷という軽負荷のときも、84% 超過 (230V) または 82% 超過 (115V AC) の高効率を実現
- LLC コントローラの ZCS (ゼロ電流スイッチング) 防止機能と OVP (過電圧保護) 検出機能は、堅牢性を向上させるとともに、過電流、短絡、過電圧からシステムを保護し、安全性を確保
- 0.99 を上回る高い力率を達成し、IEC 61000-3-2 Class A に従って PFC の規制と電流の THD (全高調波歪み) に適合
- EN55011 Class B の伝導型電磁波規格に適合する設計
出力電圧オプション | TIDA-01495.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 480 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Half Bridge- LLC^PFC- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV75A.PDF (168 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019年 6月 28日 | ||||
設計ガイド | 480W、薄型(17mm未満)、94%効率、高速過渡応答のAC/DC SMPSのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 2月 2日 |