TIDA-050045
Type 3 IEEE802.3bt-ready active clamp forward converter PoE powered device reference design
TIDA-050045
概要
この TI リファレンス・デザインは、PoE を介した受電側デバイス (PD) 用 Type-3、Class 6、51-W アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータを提示します。TPS23730 PD コントローラは、検出と分類を提供すると同時に、PWM コントローラが含まれています。このデザインでは、IP ネットワーク・カメラやワイヤレス・アクセス・ポイントなどのアプリケーションで、37V ~ 57V の PoE 入力から、5Vレールを出力します。
特長
- IEEE802.3bt Type 3 準拠の PoE PD
- フライバック構成またはアクティブ・クランプ・フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
- EMI 低減に適した周波数ディザリング
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ・モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- 電力シグネチャを自動的に維持 (MPS)
- ソフト・ストップによるシャットダウン
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM700.PDF (144 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1