TPS23734EVM-094

TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板

TPS23734EVM-094

購入

概要

TPS23734 評価基板 (TPS23734EVM-094) は、TPS23734 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 Class 4 PoE PD や EA (Ethernet Alliance) Gen 2 対応のコントローラであり、Type 3 (25.5W) の PoE PD アプリケーションに最適です。

特長
  • IEEE802.3bt Type 3 class 4 準拠の PoE PD
  • フライバック構成またはアクティブ・クランプ・フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
  • EMI 低減に適した周波数ディザリング
  • 先進的なスタートアップ機能とヒカップ・モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
  • ソフト・ストップによるシャットダウン
電力受電側
TPS23734 高効率 DC/DC 制御搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23734EVM-094 — IEEE802.3bt Type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向けTPS23734 評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23734EVM-094 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 17日
証明書 TPS23734EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ