TPS3899EVM
TPS3899 プログラマブルなセンス機能とリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザの評価基板
TPS3899EVM
概要
TPS3899 評価基板 (EVM) は、6 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC である TPS3899 製品を評価するためのプラットフォームです。TPS3899 は、最大 6V の動作に対応していると同時に、最大誤差 2% の精度に加えて、1.2μA (最大) の低静止電流を維持します。
TPS3899EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジーをサポートしているほか、付属のシャントをジャンパ J4 に取り付けると、オープン ドレイン出力の派生版に対応できます。詳細については、TPS3899 のデータシートをご覧ください。
特長
- 6 ピンの超薄型スモール アウトライン リード端子なし (WSON) パッケージ
- センスとリセットの固定またはプログラマブルな遅延
- ナノパワー消費電流
- オープン ドレイン / プッシュ プル出力トポロジ
- プッシュ ボタン モニタ
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3899EVM — TPS3899 evaluation module for nanopower supervisor with programmable sense and reset delay
TPS3899EVM — TPS3899 evaluation module for nanopower supervisor with programmable sense and reset delay
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3899EVM Voltage Supervisor User's Guide | 2020/09/02 | |||
| 証明書 | TPS3899EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/09/03 |