TPS3899-Q1

アクティブ

車載対応、プログラマブルなセンス機能とリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.505, 1.6, 3, 3.1, adjustable Features Detection time delay, Push-button, Reset time delay, Separate VDD & sense Reset threshold accuracy (%) 2 Iq (typ) (mA) 0.000125 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Time delay (ms) 0.03, 0.05, 0.08, 0.3, 6.2, 30, 40, 300, 400, 619 Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.505, 1.6, 3, 3.1, adjustable Features Detection time delay, Push-button, Reset time delay, Separate VDD & sense Reset threshold accuracy (%) 2 Iq (typ) (mA) 0.000125 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Time delay (ms) 0.03, 0.05, 0.08, 0.3, 6.2, 30, 40, 300, 400, 619 Supply voltage (min) (V) 0.7 Supply voltage (max) (V) 6 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5

車載アプリケーション向けに認定済み:

  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B

高性能を実現する設計:

  • わずかな静止電流:125nA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:±0.5% (標準値)
  • 高精度ヒステリシス (VHYS) を内蔵:5% (標準値)

多様なアプリケーションに対応する設計:

  • 動作電圧範囲:
    • 0.85V~6V (DL および PL 出力)
    • 1V~6V (PH 出力)
  • 調整可能なスレッショルド電圧:0.505V (標準値)
  • 高精度の電圧およびプッシュ ボタン モニタ
  • プログラム可能なセンスおよびリセット遅延
  • 固定 (VIT-) 電圧:0.8V~5.4V (0.1V 刻み)

複数の出力トポロジ / パッケージ タイプ:

  • TPS3899DL-Q1:オープン ドレイン、アクティブ LOW (RESET)
  • TPS3899PL-Q1:プッシュプル、アクティブ LOW (RESET)
  • TPS3899PH-Q1:プッシュプル、アクティブ HIGH (RESET)
  • パッケージ:1.5mm × 1.5mm WSON (DSE)

車載アプリケーション向けに認定済み:

  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B

高性能を実現する設計:

  • わずかな静止電流:125nA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:±0.5% (標準値)
  • 高精度ヒステリシス (VHYS) を内蔵:5% (標準値)

多様なアプリケーションに対応する設計:

  • 動作電圧範囲:
    • 0.85V~6V (DL および PL 出力)
    • 1V~6V (PH 出力)
  • 調整可能なスレッショルド電圧:0.505V (標準値)
  • 高精度の電圧およびプッシュ ボタン モニタ
  • プログラム可能なセンスおよびリセット遅延
  • 固定 (VIT-) 電圧:0.8V~5.4V (0.1V 刻み)

複数の出力トポロジ / パッケージ タイプ:

  • TPS3899DL-Q1:オープン ドレイン、アクティブ LOW (RESET)
  • TPS3899PL-Q1:プッシュプル、アクティブ LOW (RESET)
  • TPS3899PH-Q1:プッシュプル、アクティブ HIGH (RESET)
  • パッケージ:1.5mm × 1.5mm WSON (DSE)

VDD ピンと SENSE ピンが別になっているので、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。SENSE は VDD から分離されており、VDD 以外のレール電圧も監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。CTS と CTR は、リセット信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジで遅延を調整するのに使います。CTS は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視するデバウンシング機能として機能し、また、システムを強制的にリセットするための「手動リセット」としても動作します。

TPS3899-Q1 は、高精度という性能とクラス最高の機能をコンパクトなフォーム ファクタで実現しており、車載用およびバッテリ駆動 / 低消費電力の幅広いアプリケーションに理想的なソリューションです。このデバイスは、-40℃~+125℃ (TA) の温度範囲にわたって完全に動作が規定されています。

VDD ピンと SENSE ピンが別になっているので、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。SENSE は VDD から分離されており、VDD 以外のレール電圧も監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。CTS と CTR は、リセット信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジで遅延を調整するのに使います。CTS は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視するデバウンシング機能として機能し、また、システムを強制的にリセットするための「手動リセット」としても動作します。

TPS3899-Q1 は、高精度という性能とクラス最高の機能をコンパクトなフォーム ファクタで実現しており、車載用およびバッテリ駆動 / 低消費電力の幅広いアプリケーションに理想的なソリューションです。このデバイスは、-40℃~+125℃ (TA) の温度範囲にわたって完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3899-Q1 Nano-Power 高精度電圧スーパーバイザ、プッシュボタン モニタ、プログラム可能なセンスおよびリセット遅延付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 24日
機能安全情報 TPS3899-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 8月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3899EVM — TPS3899 プログラマブルなセンス機能とリセット遅延機能搭載、ナノパワー・スーパーバイザの評価基板

TPS3899 評価基板 (EVM) は、6 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC である TPS3899 製品を評価するためのプラットフォームです。TPS3899 は、最大 6V の動作に対応していると同時に、最大誤差 2% の精度に加えて、1.2μA (最大) の低静止電流を維持します。

TPS3899EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジーをサポートしているほか、付属のシャントをジャンパ J4 に取り付けると、オープン・ドレイン出力の派生版に対応できます。詳細については、TPS3899 のデータシートをご覧ください。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ