TPS48111Q1EVM

TPS48111-Q1 スマート・ハイサイド・ドライバの評価基板

TPS48111Q1EVM

購入

概要

TPS48111-Q1 評価基板を使用すると、TPS48111-Q1 ドライバ のリファレンス回路を評価できます。TPS48111-Q1 は、プリチャージ・ドライバ搭載の 3.5V ~ 80V スマート・ハイサイド・コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット・ブレーカ・タイマ、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。

特長
  • 3.5V ~ 80V の動作電圧範囲
  • 複数のオンボード・ジャンパを使用する、5A ~ 50A の調整可能な過電流保護機能
  • プログラマブルなサーキット・ブレーカ・タイマ
  • アナログ電流モニタ出力
  • 過電流と過熱の各障害に関する LED ステータス・インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS4811-Q1 車載、保護機能と診断機能搭載、3.5V ~ 100V、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TPS48111Q1EVM はプロトタイプ評価基板で、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS48111Q1EVM — TPS48111-Q1 スマート・ハイサイド・ドライバの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS48111Q1EVM: Evaluation Module for Smart High-Side Driver TPS48111-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 21日
データシート TPS4811-Q1 100V 車載用スマート ハイサイド ドライバ、保護および診断機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 27日
証明書 TPS48111Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ