TPSM831D31EVM

TPSM831D31 8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

TPSM831D31EVM

購入

概要

The TPSM831D31 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM831D31 power module for current up to 120 A for output A and 40 A for output B. The input voltage range is 8 V to 14 V. The output voltage range for both output A and output B is 0.25 V to 1.52 V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM831D31 operation.

特長
  • 8 V to 14 V input voltage range
  • Dual outputs; Output A: 120 A, Output B: 40 A
  • Output voltage range; Output A and B: 0.25V to 1.52V
  • 15 mm x 48 mm package
  • PMBus configurable
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM831D31 AVS (アダプティブ電圧スケーリング) 機能とモニタリング機能搭載、8V ~ 14V 入力、120A + 40A デュアル出力、PMBus モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM831D31EVM — TPSM831D31 8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

評価ボード

TPSM831D31-ADAPTER-BUNDLE — TPSM831D31EVM Plus USB アダプタ・バンドル

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM831D31EVM User's Guide 2018年 8月 23日
技術記事 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ