ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM831D31

アクティブ

AVS (アダプティブ電圧スケーリング) 機能とモニタリング機能搭載、8V ~ 14V 入力、120A + 40A デュアル出力、PMBus モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 120 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 1.52 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Duty cycle (max) (%) 25
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 120 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 1.52 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Control mode D-CAP+ Duty cycle (max) (%) 25
QFM (MOA) 28 720 mm² 48 x 15
  • 入力電圧範囲:8V~14V
  • デュアル出力:120A (3 相) + 40A (1 相)
  • 出力電圧範囲:0.25V~1.52V
    • 5mV 刻みでプログラム可能
    • 差動リモート・センス
    • ±0.5% の Vref 精度、リモート・センス機能付き
  • PMBus インターフェイス
    • プログラム可能な VOUT、UVLO、フォルト制限
    • VIN、VOUT、IOUT、温度の遠隔操作
    • 最高 1MHz のバス速度に対応
    • オンチップの不揮発性構成メモリ
  • 超高速の過渡応答
  • スイッチング周波数範囲:350kHz~700kHz
  • 15mm × 48mm のフットプリントと 12mm の高さ
  • 最大 95% の効率
  • デュアルのパワー・グッド出力
  • 過電流、過電圧、過熱保護
  • 動作時の IC 接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 動作時の周囲温度範囲:-40℃~105℃
  • 入力電圧範囲:8V~14V
  • デュアル出力:120A (3 相) + 40A (1 相)
  • 出力電圧範囲:0.25V~1.52V
    • 5mV 刻みでプログラム可能
    • 差動リモート・センス
    • ±0.5% の Vref 精度、リモート・センス機能付き
  • PMBus インターフェイス
    • プログラム可能な VOUT、UVLO、フォルト制限
    • VIN、VOUT、IOUT、温度の遠隔操作
    • 最高 1MHz のバス速度に対応
    • オンチップの不揮発性構成メモリ
  • 超高速の過渡応答
  • スイッチング周波数範囲:350kHz~700kHz
  • 15mm × 48mm のフットプリントと 12mm の高さ
  • 最大 95% の効率
  • デュアルのパワー・グッド出力
  • 過電流、過電圧、過熱保護
  • 動作時の IC 接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 動作時の周囲温度範囲:-40℃~105℃

TPSM831D31 は、PMBus™ 制御のデュアル出力 4 相電源モジュールで、4 つの高効率スマート電力段を備えた高性能 D-CAP+™ コントローラおよび低損失インダクタを堅牢で熱的に強化された表面実装パッケージに組み合わせています。ユーザーが入力および出力コンデンサと、いくつかのパッシブ部品を追加するだけで、システムが完成します。最初の出力は、最大 120A の連続出力電流を供給できる 3 相電力段です。2 番目の出力は単相電力段で、最大 40A の出力電流を供給できます。

PMBus インターフェイスにより、コンバータの各 VOUT、UVLO、ソフトスタート、過電流、サーマル・シャットダウンのパラメータを構成できます。インターフェイスのサポートする遠隔計測機能により、実際の入力電圧、出力電圧、出力電流、デバイス温度を報告できます。このデバイスは、入力電力と出力電力を報告できます。このデバイスは、標準の PMBus 警告およびフォルト機能をサポートしています。 このデバイスは、SMBus 仕様 V3.0 のセクション 4.3 に詳細を説明しているように、最大 1MHz の PMBus 通信速度と 1.8V または 3.3V のロジック・レベルに対応しています。このモジュールは、PMBus 1.3 仕様のコマンドのサブセットをサポートしています。

TPSM831D31 は、PMBus™ 制御のデュアル出力 4 相電源モジュールで、4 つの高効率スマート電力段を備えた高性能 D-CAP+™ コントローラおよび低損失インダクタを堅牢で熱的に強化された表面実装パッケージに組み合わせています。ユーザーが入力および出力コンデンサと、いくつかのパッシブ部品を追加するだけで、システムが完成します。最初の出力は、最大 120A の連続出力電流を供給できる 3 相電力段です。2 番目の出力は単相電力段で、最大 40A の出力電流を供給できます。

PMBus インターフェイスにより、コンバータの各 VOUT、UVLO、ソフトスタート、過電流、サーマル・シャットダウンのパラメータを構成できます。インターフェイスのサポートする遠隔計測機能により、実際の入力電圧、出力電圧、出力電流、デバイス温度を報告できます。このデバイスは、入力電力と出力電力を報告できます。このデバイスは、標準の PMBus 警告およびフォルト機能をサポートしています。 このデバイスは、SMBus 仕様 V3.0 のセクション 4.3 に詳細を説明しているように、最大 1MHz の PMBus 通信速度と 1.8V または 3.3V のロジック・レベルに対応しています。このモジュールは、PMBus 1.3 仕様のコマンドのサブセットをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
PTH08T250W アクティブ 50A、4.5V - 14V 入力、非絶縁型、広範囲出力、可変電源モジュール、TurboTrans 50-A, 4.5-V to 14-V Input, non-isolated, wide-output, adjustable power module and will power loads up to 50 A.
PTH12040W アクティブ 50A、8V ~ 14V 入力、広い出力調整範囲のパワー・モジュール 50-A, 8 to 14-V Input, wide-output adjust power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM831D31 8V~14V 入力、0.25V~1.52V デュアル出力、120A + 40A の PMBus™ 電源モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 21日
ホワイト・ペーパー Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
技術記事 Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications PDF | HTML 2019年 11月 18日
技術記事 Minimize the impact of the MLCC shortage using D-CAP+™ control mode PDF | HTML 2019年 4月 5日
技術記事 Minimize the impact of the MLCC shortage on your power application PDF | HTML 2019年 3月 29日
技術記事 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM831D31EVM — TPSM831D31 8V ~ 14V 入力、デュアル出力、120A + 40A PMBus 電源モジュールの評価モジュール

The TPSM831D31 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM831D31 power module for current up to 120 A for output A and 40 A for output B. The input voltage range is 8 V to 14 V. The output voltage range for both output A and output B is 0.25 V to 1.52 V. The evaluation (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOA) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ