TRS3232RGTEVM
TRS3232EIRGT ESD 保護機能搭載、マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ / レシーバの評価基板
TRS3232RGTEVM
概要
この評価基板を使用すると、RGT パッケージを採用した TRS3232E を評価できます。複数のヘッダーと複数のテスト・ポイント経由で、すべての信号にアクセスできます。チャージ・ポンプの出力である V+ と V- にもアクセスできます。この基板はインターフェイスとして機能し、端子台で CMOS ロジック・レベルを使用しているデータと制御信号を、DB9 コネクタでデータ・チャネルとフロー制御チャネルをサポートする RS-232 レベルに変換します。
特長
- 論理ピンやバス信号にアクセス可能
- チャージ・ポンプの複数の出力ピンにアクセス可能
- 使いやすさを向上させるためにシルクスクリーンの表示を徹底
購入と開発の開始
評価ボード
TRS3232RGTEVM — TRS3232EIRGT ESD 保護機能搭載、マルチチャネル RS-232 ライン・ドライバ / レシーバの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TRS3232RGT EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020年 4月 17日 | ||
データシート | TRS3232E ±15kV IEC ESD 保護機能搭載、小型パッケージの 3V~5.5V マルチチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 1月 10日 | |
データシート | TRSF3232E ±15kV IEC ESD 保護機能搭載、小型パッケージの 3V~5.5V 2 チャネル RS-232 1Mbit/s ライン ドライバ / レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 1月 10日 | |
証明書 | TRS3232RGTEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020年 12月 7日 |