UCC25660EVM-064
UCC25660 の評価基板
UCC25660EVM-064
概要
UCC25660EVM-064 は、LLC 共振コントローラである UCC25660 の動作と性能を評価する設計者を支援します。この評価基板 (EVM) は、UCC25660 が LLC 共振ハーフブリッジ DC/DC コンバータを制御し、負荷範囲と入力電圧範囲の全体にわたって高効率を実現する方法を提示します。この評価基板 (EVM) は、365V ~ 410V の DC 入力や、85VAC ~ 264VAC の AC 入力電圧で動作し、12VDC で 180W の全負荷出力電力を供給します。
特長
- 可聴ノイズとスタンバイ消費電力を低減するために強化済みの軽負荷管理
- 高電圧スタートアップ機能と複数のゲート ドライバを内蔵し、合計部品点数 (BOM) を低減
- サイクルごとの電流制限、過電力保護、静電容量性領域の自動回避、過電圧保護と過電流保護など、信頼性の高い各種保護機能
- X キャパシタの放電機能
- PFC (力率補正) のオン / オフ制御信号を内蔵
- アダプティブ・デッド・タイム
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC25660EVM-064 — UCC25660 evaluation module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC25660x Half Bridge LLC Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 17日 | |||
証明書 | UCC25660EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 12日 |