TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 VISITECH.
VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV
概要
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. Special alignment features grant pixel precise alignment of the modules and features the same robust and reliable high resolution.
特長
- DLP9500 0,95” 1080p HD
- Up to 9W (with 405 nm), 7W (with 385nm), 5W (with 365nm)
- Multihead scrolling systems for 3D printing and Additive Manufaturing (AM)
- 1920 x 1080, (UV/VIS)
- 1920 x 1200, (VIS)
- Liquid cooling (water)
- Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
- Advanced control software package (optional)
紫外線製品 (400nm 未満)
画像の提供元: VISITECH
購入と開発の開始
評価ボード
VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® rapid system - LRS-MCx-HD-UV
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。