ADC-PHI-PRU-EVM
정밀 ADC 평가 모듈을 TMDS64GPEVM 또는 TMDS243GPEVM PRU에 연결하기 위한 어댑터 카드
ADC-PHI-PRU-EVM
개요
ADC-PHI-PRU-EVM 어댑터 카드는 통신, 데이터 캡처 및 소프트웨어 개발을 위해 AM64x 제품군(TMDS64GPEVM)용 Sitara™ 프로세서 또는 AM243x 제품군(TMDS243GPEVM)용 마이크로 컨트롤러(MCU)의 개발 플랫폼을 25개 이상의 정밀 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 평가 모듈(EVM)에 연결합니다.
ADC-PHI-PRU-EVM은 ISSG-PRU 신호를 해당 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스) 및 eSPI(향상된 SPI) 병렬 ADC 데이터 통신 인터페이스로 라우팅합니다. 어댑터 카드는 직렬 또는 병렬 연결 중에서 선택하는 두 개의 점퍼를 통해 구성 가능성을 제공하며, 정밀 ADC EVM의 필요한 디지털 및 아날로그 공급 전압 레벨에 맞게 사용자가 선택할 수 있는 전력 및 신호 레벨 변환을 제공합니다.
Sitara 프로세서 ICSSG-PRU 주변 장치의 프로그래밍 기능으로 데이터 전처리 기능과 함께 고속 데이터 캡처를 지원합니다. 사용자는 현재 설계 보드에서 추가 MCU 또는 현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이(FPGA)를 제거하고 ADC-PHI-PRU-EVM을 사용하여 시스템 정밀 ADC 및 AM64x 및 AM243x 소프트웨어 개발을 시작할 수 있습니다.
특징
- AM64x PRU(프로그래머블 실시간 유닛) 및 GPIO(범용 입력/출력) 핀을 ADC 인터페이스에 연결하여 유연한 고속 데이터 수집 및 장치 구성 가능
- SPI 및 병렬 데이터 유형(J2)에 대한 점퍼 구성 가능 지원
- TPS61096A를 사용하는 TMDS64GPEVM 및 5V의 5.5V 부스트 공급
- 1.8V 및 3.3V의 정밀 ADC EVM DVDD 전압은 점퍼 구성(J11)에서 사용 가능
주문 및 개발 시작
평가 보드
ADC-PHI-PRU-EVM — Adapter card to connect precision ADC evaluation modules to TMDS64GPEVM or TMDS243GPEVM PRU
ADC-PHI-PRU-EVM — Adapter card to connect precision ADC evaluation modules to TMDS64GPEVM or TMDS243GPEVM PRU
평가 모듈(EVM)용 GUI
PADC-TO-SITARA-GUI — Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card
지원되는 제품 및 하드웨어
PADC-TO-SITARA-GUI — Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card
출시 정보
Common GUI for ADCs supported with Sitara devices using ADC-PRU-PHI-EVM
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | ADC-PHI-PRU-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022. 5. 27 | |
| 인증서 | ADC-PHI-PRU-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022. 5. 9 |