C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

C2000 SafeTI™ 진단 소프트웨어 라이브러리

C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

다운로드

개요

C2000 SafeTI 진단 라이브러리의 장점

C2000 MCU 진단 소프트웨어 패키지에는 TI C2000™ 실시간 제어 MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 기능 안전 애플리케이션을 보다 쉽고 빠르게 설계할 수 있는 SafeTI™ 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 사용된 안전 메커니즘은 고객이 구체적인 안전 목표를 달성할 수 있도록 지원하기 위한 것입니다.

C2000 SafeTI 진단 라이브러리에는 고객이 기능 안전 목표를 충족할 수 있게 하는 특정 기능 안전 소프트웨어 메커니즘이 포함되어 있습니다. 제공된 기능 안전 소프트웨어 메커니즘은 장치 안전 설명서에 포함되어 있으며 자세히 설명되어 있습니다. C2000은 다음 기준에 따라 제공할 기능 안전 소프트웨어 메커니즘을 선택했습니다:

  • 장치 안전 설명서에 따른 유효한 메커니즘
  • 다양한 시스템에 쉽게 통합
  • 기능 안전 목적으로 특정 C2000 장치 기능 활용
  • 고객 소프트웨어 개발 및 출시 시간 단축

라이브러리에서 유효한 기능 안전 소프트웨어 메커니즘이 누락된 경우 다음 중 하나 이상의 이유로 인한 것입니다:

  • 기능 안전 메커니즘은 단순하며 C2000에서 제공하는 SW 라이브러리나 API가 필요하지 않습니다
  • 기능 안전 메커니즘은 시스템 구현과 긴밀하게 연결되어 있으며 C2000의 SW 라이브러리에서 일반적인 솔루션을 제공하는 것은 불가능합니다

또한 SW 라이브러리에서 제공되지 않는 기능 안전 소프트웨어 메커니즘은 장치 안전 설명서에 자세히 설명되어 있습니다. 고객이 이러한 안전 메커니즘을 구현하고 통합할 수 있도록 충분한 정보가 제공됩니다.

마지막으로, C2000은 E2E에서 고객 지원을 제공합니다. 기능 안전 소프트웨어 통합과 관련해 궁금한 사항이 있는 고객은 기존 스레드를 검색하거나 새 스레드를 만들어 질문에 대한 답을 얻어야 합니다.


개요

소프트웨어 패키지에는 바로 실행 가능한 간단한 애플리케이션 예제와 일부 TI C2000 MCU용 소프트웨어 라이브러리, 지원 안전 설명서 및 사용 설명서가 포함되어 있습니다. 소프트웨어 라이브러리를 사용하면 지원 안전 설명서에 설명된 다양한 진단 테스트를 포함할 수 있습니다. 소프트웨어 라이브러리로 빌드된 프로젝트는 UART 주변 장치 연결을 통해 수행되는 보고를 통해 POST(전원 공급 자체 테스트) 및 PEST(주기적 자체 테스트)를 만드는 방법을 보여 줍니다. 사용자 가이드에서는 테스트를 기능 안전 컨수머 애플리케이션 설계에 통합하는 방법을 보여줍니다.

CSP(규정 준수 지원 패키지)는 C2000 SafeTI 진단 라이브러리를 사용하는 고객이 기능 안전 표준을 준수하는 데 필요한 문서와 보고서를 제공하기 위해 개발되었습니다. 진단 소프트웨어 라이브러리용 CSP는 텍사스 인스트루먼트가 진단 소프트웨어 라이브러리를 개발하고 테스트하는 데 사용한 일련의 문서입니다. 소프트웨어 안전 요건 사양, 소프트웨어 아키텍처 문서, 소프트웨어 모듈 설계 문서, 소프트웨어 모듈 단위 테스트 계획, 소프트웨어 모듈 단위 테스트 문서, 정적 분석 보고서, 단위 테스트 보고서, 동적 분석 보고서, 기능 테스트 보고서 및 추적성 문서로 구성됩니다.

이 STL(Control Law Accelerator Self-Test Library)은 f2837x/f2807x 시리즈 C2000 장치에서 CLA 프로세싱 요소의 90% 진단 범위를 충족하도록 특별히 설계, 개발, 테스트, 평가 및 승인되었습니다. CLA STL은 CLA에 대한 기능 안전 진단 조치를 제공함으로써 고객이 기능적으로 안전한 제어 시스템에서 CLA를 활용할 수 있도록 합니다. CLA STL을 사용하면 기능 안전에 대한 우려가 있는 고객이 f2837x/f2807x 시리즈 C2000 장치의 CLA를 활용하여 더 높은 처리 능력을 얻을 수 있습니다.

CLA STL 소프트웨어 패키지에는 STL 소스 코드 및 라이브러리와 자체 테스트 애플리케이션(STA) 예제와 추가 사용 설명서가 포함되어 있습니다. 사용 설명서와 STA 예제는 기능 안전 고객 애플리케이션 설계에 CLA 진단 테스트를 통합하는 방법과 세부 사항을 자세히 설명합니다.

특징
  • 다음 C2000 시리즈 지원
    • Delfino F2837xD
    • Delfino F2837xS
    • Piccolo F2807x
    • C28x CPU 및 제어 법칙 액셀러레이터
  • 기능 안전 설명서를 포함하여
  • 진단 소프트웨어 또는 자체 테스트 라이브러리
    • 소스 코드
    • 사용 설명서
    • 코드 예제 소프트웨어
  • 자료:
    • 설계 문서 및 단위 테스트 계획
    • 동적 분석 보고서
    • 기능 테스트 보고서
    • 소프트웨어 아키텍처 문서
    • 소프트웨어 안전 요구 사항 사양
    • 정적 분석 보고서
    • 테스트 결과 보고서
    • 추적성 매트릭스
    • 단위 테스트 문서

  • 진단 라이브러리에 대한 C2000 MCU 안전 설명서
  • 진단 또는 자체 테스트 라이브러리
  • 규정 준수 지원 패키지
  • 사용자 가이드
  • 사용자 예제 파일

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB C2000 SafeTI™ Diagnostic software library with Compliance Support Package (CSP)

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB C2000 SafeTI™ Diagnostic software library with Compliance Support Package (CSP)

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 2. 10

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 C2000™ Hardware Built-In Self-Test (Rev. A) PDF | HTML 2022. 9. 28
애플리케이션 노트 Error Detection in SRAM (Rev. A) PDF | HTML 2020. 10. 28
기능 안전 정보 Achieving Coexistence of Safety Functions for EV/HEV Using C2000 MCUs 2018. 5. 21
애플리케이션 노트 C2000 CPU Memory Built-In Self-Test 2017. 11. 27

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴 IEC60730SWPACKAGES C2000 SafeTI™ 60730 SW 패키지
소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE C2000 MCU용 C2000Ware

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.