IEC60730SWPACKAGES

C2000 SafeTI™ 60730 SW 패키지

IEC60730SWPACKAGES

다운로드

개요

C2000 MCU SafeTI-60730 소프트웨어 패키지에는 UL 인증을 받은 구성 요소인 SafeTI™ 소프트웨어 패키지가 포함되어 있어 C2000™ 실시간 제어 MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 기능 안전 컨수머 애플리케이션을 보다 쉽고 빠르게 설계할 수 있습니다. 이러한 SafeTI 소프트웨어 패키지의 소프트웨어는 UL 인증을 받은 구성 요소로, 가전제품, 아크 감지기, 전원 컨버터, 전원 툴, 전기 자전거 등을 포함한 IUL 1998:2008 Class 1 표준 및 IEC 60730-1:2010 Class B를 준수합니다. SafeTI 소프트웨어 패키지는 일부 TI C2000 MCU에 사용할 수 있으며 이러한 MCU를 사용하여 애플리케이션에 내장할 수 있으므로 고객이 기능 안전 준수 컨수머 장치에 대한 인증을 간소화할 수 있습니다. 두 표준이 유사하기 때문에 IEC 60730 소프트웨어 라이브러리는 IEC 60335-1:2010 표준을 준수하는 컨수머 애플리케이션을 개발하는 고객을 지원할 수도 있습니다.

소프트웨어 패키지에는 일부 TI C2000 MCU에 대해 UL 인증을 받은 구성 요소인 소프트웨어 라이브러리가 포함된 즉시 실행 가능한 간단한 애플리케이션 예제가 포함되어 있으며, 지원 안전 매뉴얼 및 사용자 가이드와 함께 SafeTI 소프트웨어 폴더에서 다운로드할 수 있습니다. 소프트웨어 라이브러리를 사용하면 IEC 60730 및 UL 1998에서 요구하는 다양한 시스템 테스트를 포함할 수 있으며, 이는 지원 안전 매뉴얼에 설명되어 있습니다. 소프트웨어 라이브러리로 빌드된 프로젝트는 UART 주변 장치 연결을 통해 수행되는 보고를 통해 POST(전원 공급 자체 테스트) 및 PST(주기적 자체 테스트)를 만드는 방법을 보여 줍니다. 사용자 가이드에서는 테스트를 기능 안전 컨수머 애플리케이션 설계에 통합하는 방법을 보여줍니다. C2000 MCU에는 특수 하드웨어 요소인 PSA(병렬 서명 분석)가 포함되어 있어 주 CPU 또는 소프트웨어 애플리케이션에 영향을 주지 않고 추가적인 안전을 위해 주기별로 데이터 버스의 40비트 순환 중복 검사(CRC)를 할 수 있습니다.

RD-195 소프트웨어 패키지는 TI의 UL 인증을 받은 구성 요소, 포괄적인 UL 1998:2008 Class 1 표준 라이브러리를 사용하며 TI의 아크 감지 라이브러리도 포함하고 있는 UL1699B에 적합한 애플리케이션을 구현합니다. 소프트웨어 라이브러리는 원격 구성 및 상태 정보를 위한 RS232 인터페이스를 제공합니다. 이 RD-195 패키지는 맞춤형 아크 감지 시스템을 구현하기 위한 시작점으로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 다음 C2000 시리즈 지원
    • Delfino F2833x
    • Piccolo F2802x, F2803x, F2805x, F2806x
  • Delfino F2837x 및 Piccolo F2807x에 대한 지원은 SafeTI 진단 라이브러리에 포함되어 있습니다.
  • IEC60730 소프트웨어 라이브러리, 사용자 가이드 코드 예제
  • Piccolo MCU Arcdetect 소프트웨어 라이브러리, 사용자 가이드, RD195 회로도 및 코드 예제

  • IEC60730에 대한 C2000 MCU 안전 설명서
  • IEC60730 SW 라이브러리

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

C2000-IEC60730-SW-PACKAGE C2000 SafeTI™ IEC60730 Software libraries, user guides, and code examples

lock = 수출 승인 필요(1분)

C2000-IEC60730-SW-PACKAGE C2000 SafeTI™ IEC60730 Software libraries, user guides, and code examples

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 C2000™ Hardware Built-In Self-Test (Rev. A) PDF | HTML 2022. 9. 28
애플리케이션 노트 Error Detection in SRAM (Rev. A) PDF | HTML 2020. 10. 28
애플리케이션 노트 C2000 CPU Memory Built-In Self-Test 2017. 11. 27

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB C2000 SafeTI™ 진단 소프트웨어 라이브러리 CONTROLSUITE controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.