DM648CODECS

코덱 - DM648 장치용(XDM v0.9)

DM648CODECS

다운로드

개요

TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into your application. Click GET SOFTWARE button (above) to access the most recent, tested codec versions available. Datasheets and Release Notes are on that page, as well as in each installer.

 

 

Additional Information:

특징

DM648 Codecs are optimized for use on TMS320DM648(tm) devices only. If you seek additional TI codecs, find those optimized for TI C64x+ core-based devices (i.e. most devices in the OMAP35x, C645x, C647x, DM646x, DM644x and DM643x families). For all additional TI codecs, go to Codecs Current Inventory.

 

DM648 Codecs offer:

  • Free, object code with production licensing
  • LINUX and WINDOWS installers
  • XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine-based test
  • NOTE: DM648 codecs are eXpressDSP™ compliant and implement XDM 0.9 interface
  • Performance data are specified in each codec Datasheet
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

소프트웨어 코덱

DM648CODECS Codecs for DM648 and DM647 devices

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320DM647 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM648 디지털 미디어 프로세서
다운로드 옵션

DM648CODECS Codecs for DM648 and DM647 devices

close
최신 버전
버전: 1.00.001
출시 날짜: 2010. 9. 12

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 체크섬

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

MD5 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 체크섬

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

MD5 체크섬
제품
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320DM647 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM648 디지털 미디어 프로세서

문서

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

출시 정보

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

소프트웨어 개발

소프트웨어 코덱
C64XPLUSCODECS 코덱 - 비디오 및 음성 - C64x+ 기반 디바이스(OMAP35x, C645x, C647x, DM646, DM644x, DM643x)

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.