C64XPLUSCODECS

코덱 - 비디오 및 음성 - C64x+ 기반 디바이스(OMAP35x, C645x, C647x, DM646, DM644x, DM643x)

C64XPLUSCODECS

다운로드

개요

TI 코덱은 무료이고 프로덕션 라이선스와 함께 제공되며 지금 다운로드할 수 있습니다. 모두 프로덕션급 테스트를 통해 비디오 및 음성 애플리케이션에 원활하게 통합되는 것으로 확인되었습니다. 소프트웨어 다운로드 버튼(위)을 클릭하면 테스트를 거친 최신 버전의 코덱에 액세스할 수 있습니다. 데이터시트와 릴리스 노트는 해당 페이지와 각 설치 프로그램에 있습니다.

 

 

추가 정보:

특징

최상의 설계 결과를 얻으려면 사용 중인 플랫폼에 최적화된 코덱을 찾아보세요. 사용 가능한 코덱이 없는 경우 TI C64x+ 코어 기반 장치(OMAP35x, TMS320C645x, TMS320C647x, TMS320DM646x, TMS320DM644x 및 TMS320DM643x 제품군에 포함된 대부분의 장치)에 최적화된 코덱에 대한 소프트웨어 다운로드 버튼(위)을 클릭합니다.

  • DaVinci, OMAP 또는 C55x 프로세서에 최적화된 코덱의 경우 코덱 현재 인벤토리로 이동하세요.
  • DM648 장치의 경우 DM648 코덱(XDM v0.9)을 참조하세요.
  • DM642 장치의 경우 이전 버전의 지원되지 않는 DM642 평가 코덱을 요청에 따라 사용할 수 있습니다.

 

C64x+ 코덱은 다음을 제공합니다.

  • LINUX 및 WINDOWS 설치 프로그램
  • XDC는 코덱 엔진 기반 테스트의 표준 EVM에서 패키징 및 검증되었습니다.
  • 모든 코덱은 eXpressDSP™와 호환되며 XDM 1.x 인터페이스 중 하나를 구현합니다.
  • 성능 데이터는 각 코덱 데이터시트에 지정됩니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

소프트웨어 코덱

C64XPLUSCODECSPCH Speech Codecs for C64x+-based Devices

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320C6457 통신 인프라 디지털 신호 프로세서 TMS320DM6437Q 디지털 미디어 프로세서, 최대 4800MIPS, 600MHz 클록 속도, MCASP 1개, McBSP 2개 TMS320DM6441 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6467T 디지털 미디어 시스템 온 칩
다운로드 옵션

C64XPLUSCODECSPCH Speech Codecs for C64x+-based Devices

close
최신 버전
버전: 1.00.001
출시 날짜: 2010. 3. 7
제품
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320C6457 통신 인프라 디지털 신호 프로세서 TMS320DM6437Q 디지털 미디어 프로세서, 최대 4800MIPS, 600MHz 클록 속도, MCASP 1개, McBSP 2개 TMS320DM6441 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6467T 디지털 미디어 시스템 온 칩

문서

출시 정보

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.0 interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on DM6446 EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C64x+ based platforms like DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466 and C674x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com

소프트웨어 코덱

C64XPLUSCODECSVID C64x+ Video Codecs - Software and Documentation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320C6457 통신 인프라 디지털 신호 프로세서 TMS320DM6437Q 디지털 미디어 프로세서, 최대 4800MIPS, 600MHz 클록 속도, MCASP 1개, McBSP 2개 TMS320DM6441 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6467T 디지털 미디어 시스템 온 칩
다운로드 옵션

C64XPLUSCODECSVID C64x+ Video Codecs - Software and Documentation

close
최신 버전
버전: 1.00.003
출시 날짜: 2011. 3. 28

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 체크섬

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 체크섬

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

MD5 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

MD5 체크섬

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 체크섬

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 체크섬

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

MD5 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

MD5 체크섬
제품
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320C6457 통신 인프라 디지털 신호 프로세서 TMS320DM6437Q 디지털 미디어 프로세서, 최대 4800MIPS, 600MHz 클록 속도, MCASP 1개, McBSP 2개 TMS320DM6441 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6467T 디지털 미디어 시스템 온 칩

문서

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Release Notes

MPEG2 MP@ML Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG2 MP@ML WVGA/D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Release Notes

출시 정보

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

These codecs would work on DM644X, OMAP3XXX and DM6467 devices as is and need modifications to work on other C64X+ based device.

Please refer to Application Notes for Changes required to run C64X+ Video codecs on various platforms

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.